TP7M
Tenzometrická doteková sonda pro velmi přesné měření. S rozhraním Autojoint a tělesem o průměru 25 mm.

Sonda TP7M je elektronická sonda využívající tenzometrickou technologii, která zajišťuje vyšší přesnost měření, eliminuje vliv tzv. lobing efektu a nabízí mnohem delší životnost než kinematické spínací dotekové sondy.
Sonda TP7M je vybavena multiwired rozhraním Autojoint a je kompatibilní s motorizovanými hlavicemi PH10M PLUS / PH10MQ PLUS, pevnou hlavicí sondy PH6M a multiwired prodlužovacími nástavci (PEM).
Přehled parametrů | TP7M |
---|---|
Hlavní využití | FMS a automatické systémy. Univerzální DCC a manuální souřadnicové měřicí stroje. |
Směry snímání | V šesti osách: ±X, ±Y, ±Z |
3D přesnost (test podle ISO 10360 Pt 2) | Není k dispozici |
Opakovatelnost v jednom směru (2σ µm) | Úroveň sepnutí 1: 0,25 µm Úroveň sepnutí 2: 0,25 µm |
Odchylka měření 2D tvaru v osách X a Y | Úroveň sepnutí 1: ± 0,25 µm Úroveň sepnutí 2: ± 0,50 µm |
Odchylka měření 3D tvaru v osách X, Y a Z | Úroveň sepnutí 1: ± 0,50 µm Úroveň sepnutí 2: ± 1 μm |
Spínací síla (na kuličce doteku) | Rovina XY: 0,02 N Osa Z: 0,15 N |
Síla na konci zdvihu | Rovina XY: 0,78 N Osa Z: 11,75 N |
Hmotnost | 85 g |
Maximální prodloužení (při použití hlavic PH10 PLUS) | 200 mm |
Maximální doporučená délka doteku (závit M4) | 150 mm ocel – 180 mm GF |
Způsob upevnění | Autojoint Multiwired |
Vhodný interface | PI 7-3 |
Automatická výměna sond | Automatický zásobník |
Upevnění doteků |
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.