TP20
Kompaktní spínací dotyková sonda s výměnou modulů, což umožňuje použití řady konfigurací doteků a prodlužovacích nástavců pro přístup k prvkům složitých součástí.

TP20 kompaktní kinematickou spínací doteková sonda s pětisměrovým nebo šestisměrovým spínáním. Dvoudílná konstrukce sestává ze samostatného tělesa sondy a oddělitelných modulů. Moduly jsou k tělu sondy připojeny magneticky s vysokou opakovatelností. Tím vzniká možnost manuální nebo automatické výměny konfigurací doteků bez nutnosti překalibrace hrotů doteků, čímž vzniká značná úspora času během kontrolních činností.
Výměnné moduly jsou nabízeny v provedeních s různými spínacími silami. Sondu tak lze nastavit přesně podle požadavků dané měřicí úlohy. K dispozici je velká řada prodlužovacích nástavců a i modul se šestisměrovým spínáním. Připojovací závit M2 umožňuje využití širokého sortimentu doteků Renishaw.
Sondu TP20 lze snadno použít při modernizaci starších měřicích strojů. Je kompatibilní s interface jednotkami starších sond i prodlužovacích nástavců a adaptérů.
Komponenty systému
Systém sestává z těchto komponent:
- TP20 Těleso sondy
- TP20 Výměnné moduly – sedm variant pro optimální měřicí výkon
- MCR20 a TCR20 Zásobníky pro automatickou výměnu modulů
- Sonda je kompatibilní s interface jednotkami Renishaw PI 7-3, PI 200-3 a řídícími systémy řady UCC
Směry snímání | Všechny moduly kromě 6W 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Vhodný interface | PI 7-3, PI 200-3, řízení UCC | |
Pre-travel variation | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ± 0,60 µm ± 0,80 µm ± 1,00 µm ± 2,00 µm ± 1,50 µm |
Opakovatelnost v jednom směru | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6 W | ± 0,35 µm ± 0,50 µm ± 0,65 µm ± 1,00 µm |
Opakovatelnost výměny doteků | MCR20 Manuální | ± 0,50 µm ±1,00 µm |
Upevnění doteků | ||
Způsob upevnění | Závit M8 |
Výměnné moduly
K dispozici je sedm různých modulů sond pro různá použití, které jsou odlišeny různobarevnými kryty.
Modul | Použití | Spínací síly* | Délky doteků | |
---|---|---|---|---|
SF – Standardní síla | ![]() | Vhodný pro většinu měřicích úloh | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Dotek: 10 mm | 10 mm až 50 mm GF |
LF – Nízká síla | ![]() | Měření měkkých materiálů nízkou spínací silou – např. pryžová těsnění | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Dotek: 10 mm | 10 mm až 30 mm |
MF – Střední síla | ![]() | Pro úlohy vyžadující spínací sílu vyšší než standardní | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Dotek: 25 mm | 10 mm až 60 mm |
EF – Zvětšená síla | ![]() | Sestavy s velkými doteky nebo v případě vibrací způsobujících chybná sepnutí „vzduchu“ | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Dotek: 50 mm | 10 mm až 60 mm |
6W – šestisměrový | ![]() | Pro měření ve směru –Z, např. měření zápichů | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Dotek: 10 mm | 10 mm až 30 mm |
EM1 STD – 50 mm prodloužení | ![]() | Většina aplikací vyžadujících použití prodlužovacího nástavce 50 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Dotek: 10 mm | 10 mm až 50 mm |
EM2 STD – 75 mm prodloužení | ![]() | Většina aplikací vyžadujících použití prodlužovacího nástavce 75 mm | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Dotek: 10 mm | 10 mm až 50 mm |
* Směr nízké síly
Zásobník

Zásobník MCR20 pro výměnu modulů sond je navržen k bezpečnému uložení modulů pro rychlou automatickou výměnu a jejich ochranu proti vzduchem přenášeným nečistotám, jež se mohou v pracovním prostředí vyskytovat.
Vdechněte nový život svému měření
Modernizujte svůj současný snímací systém a uvidíte významné snížení vašich nákladů na měření.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
Informace o produktech
Mohlo by vás také zajímat...
Právě se díváte na sondu TP20. Mohla by vás také zajímat výkonná hlavice PH20 s integrovanou sondou TP20...