TP6 a TP6A
Robustní kinematické sondy s upevněním M8 nebo Autojoint
Sondy TP6 a TP6A se odlišují způsobem upevnění k hlavici stroje (závit M8 nebo Autojoint). V obou případech se jedná o kinematické spínací dotekové sondy s možností nastavení spínací síly. Nastavením spínací síly lze optimalizovat měřicí výkon sondy s různými konfiguracemi doteků.
Obě sondy mohou nést dlouhé doteky (závit M3). Průměr tělesa sondy 25 mm poskytuje značný rozsah zdvihu sondy a zajišťuje vynikající odolnost proti poškození.
Přehled parametrů | TP6 | TP6A |
---|---|---|
Hlavní využití | Univerzální DCC a manuální souřadnicové měřicí stroje | Jako TP6, ale s rychlou výměnou sondy bez rekalibrace. |
Směry snímání | V pěti osách: ±X, ±Y, +Z | V pěti osách: ±X, ±Y, +Z |
Max. opakovatelnost v jednom směru (2 s µm) (na hrotu doteku) | 0,35 µm | 0,35 µm |
Odchylka přejezdu pozice 360° (rovina XY) | ± 1 µm | ± 1 µm |
Hmotnost | 56 g | 76 g |
Upevnění doteků | ||
Rozsah přítlačné síly doteku (nastavitelný) | 0,11 N až 0,3 N | 0,11 N až 0,3 N |
Spínací síla (nastavení Renishaw) | 0,11 N až 0,13 N | 0,11 N až 0,13 N |
Zdvih doteku (běžný) | Rovina XY: ±22° Osa +Z: 5,5 mm při 0,11 N 2 mm při 0,3 N | Rovina XY: ±22° Osa +Z: 5,5 mm při 0,11 N 2 mm při 0,3 N |
Maximální prodloužení pro PH10 | 200 mm | 200 mm |
Způsob upevnění | Závit M8 | Autojoint |
Vhodný interface |
Vdechněte nový život svému měření
Modernizujte svůj současný snímací systém a uvidíte významné snížení vašich nákladů na měření.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.