跳轉瀏覽

光學尺讀頭比較表

比較 Renishaw 各種光學線性部分弧線旋轉(角度)光學尺系統。

如需更多資訊及產品選項,請造訪光學尺產品配置器

線性光學尺讀頭

如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表

絕對式

產品名稱

輸出(解析度)

光學尺選項

光學尺長度

光學尺精度

最高速度

讀頭尺寸
(長 x 寬 x 高)

RESOLUTE™

數位:未知
類比:未知
序列:BiSS® C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ®、Yaskawa
(1 nm 至 100 nm)

RTLA30/FASTRACK、RSLA30、RELA30、RKLA30-S


RTLA30:長達 21 m

RSLA30:長達 5 m
RELA30:長達 1.5 m

RKLA30-S:長達 21 m

最長達 ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm

EVOLUTE™

數位:未知
類比:未知
序列:BiSS C、Mitsubishi、Panasonic、Yaskawa

RTLA50/FASTRACK最長達 10.02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm

增量式

產品名稱

輸出(解析度)

光學尺選項

光學尺長度

光學尺精度

最高速度

讀頭尺寸

(長 x 寬 x 高)

QUANTiC™

數位:RS422(10 µm 至 50 nm)

類比:1 Vpp (40 µm)

序列:N/A

RTLC40-S、

RTLC40/FASTRACK、RTLC40H-S、RTLC40H/FASTRACK、RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40、RTLC40H-S/RTLC40H:長達 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S:長達 20 m*

*(不再應要求提供)

RTLC40-S/RTLC40:長達 ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H:長達 ±5 µm/m

RKLC40-S:±15 µm/m

RKLC40H-S:±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

TONiC™

數位:RS422(5 µm 至 1 nm)

類比:1 Vpp (20 µm)

序列:N/A

RTLC20-S、

RTLC20/FASTRACK

RKLC20-S、RELM20、RSLM20

RTLC20-S/RTLC20:長達 10 m*

RKLC20-S:長達 20 m*

RELM20:長達 1.5 m

RSLM20:長達 5 m

RTLC20-S/RTLC20:±5 μm/m

RKLC20-S:±5 μm/m

RELM20:±1 µm/m

RSLM20:長達 ±1.5 μm(依長度而定)

10 m/s

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

VIONiC™

數位:RS422(5 µm 至 2.5 nm)

序列:N/A

RTLC20-S、

RTLC20/FASTRACK、RKLC20-S、RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20:長達 10 m*

RKLC20-S:長達 20 m*

RELM20:長達 1.5 m

RSLM20:長達 5 m

*(不再應要求提供)

RTLC20-S/RTLC20:±5 μm/m

RKLC20-S:±5 μm/m

RELM20:±1 µm/m

RSLM20:長達 ±1.5 μm(依長度而定)


12 m/s


35 mm x 13.5 mm x 10 mm


ATOM DX™

數位:RS422(10 µm 至 2.5 nm)

序列:N/A

RTLF、RCLC、RKLF


RTLF:長達 10 m(可依要求加長)

RCLC:長達 130 mm

RKLF:長達 10 m

RTLF20/RTLF40H:±5 μm/m

RTLF40:±15 μm/m

RCLC:±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H:±5 µm/m

RKLF40:±15 μm/m

20 m/s

20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm

(頂端出口版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm)

ATOM™

數位:RS422(10 µm 至 1 nm)

類比:1 Vpp(20 µm 及 40 µm)

序列:N/A

RTLF、RCLC、RKLF


RTLF:長達 10 m(可依要求加長)

RCLC:長達 130 mm

RKLF:長達 10 m

RTLF20/RTLF40H:±5 µm/m

RTLF40:±15 µm/m

RCLC:±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H:±5 µm/m

RKLF40:±15 μm/m

20 m/s


20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm

(FPC 版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm)


RGH24

不建議用於新設計

數位:RS422(5 µm 至 10 nm)

類比:1 Vpp (20 µm)

序列:N/A

RGS20

最長達 50 m

> 50 須特別訂製

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13.5 mm x 14.8 mm

光學尺部分弧線讀頭

如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表

絕對式

產品名稱

輸出(解析度)

光學尺選項

光學尺長度

光學尺精度

最高速度

讀頭尺寸
(長 x 寬 x 高)

RESOLUTE™

數位:未知
類比:未知
序列:BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ、Yaskawa
(1 nm 至 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S:長達 21 m

最長達 ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm

增量式

產品名稱

輸出(解析度)

光學尺選項

光學尺長度

光學尺精度

最高速度

讀頭尺寸

(長 x 寬 x 高)

QUANTiC™

數位:RS422(10 µm 至 50 nm)

類比:1 Vpp (40 µm)

序列:N/A

RKLC40-S/RKLC40H-S、RKLR40-S、RKLR40H-S

長達 20 m(可依要求加長)

RKLC40-S:±15 µm/m

RKLC40H-S:±5 μm/m

RKLR40-S:±15 µm/m

RKLR40H-S:±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

TONiC™

數位:RS422(5 µm 至 1 nm)

類比:1 Vpp (20 µm)

序列:N/A

RKLC20-S/RKLR20-S

長達 20 m(可依要求加長)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

VIONiC™

數位:RS422(5 µm 至 2.5 nm)

序列:N/A

RKLC20-S/RKLR20-S

長達 20 m(可依要求加長)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13.5 mm x 10 mm


ATOM DX™

數位:RS422(10 µm 至 2.5 nm)

序列:N/A

RKLF40

長達 20 m(可依要求加長)

±15 μm/m

20 m/s

20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm

(頂端出口版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm)

ATOM™

數位:RS422(10 µm 至 1 nm)

類比:1 Vpp(20 µm 及 40 µm)

序列:N/A

RKLF40


長達 20 m(可依要求加長)

±15 µm/m


20 m/s


20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm

(FPC 版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm)


旋轉光學尺讀頭

如需進一步的資訊,請參閱相關規格資料表

絕對式

產品名稱

輸出(解析度)
(若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱相關規格資料表)

光學尺選項

環/圓盤直徑

系統精度(視鋼環直徑而定)

最高速度(視環尺寸及解析度而定)

讀頭尺寸
(長 x 寬 x 高)

RESOLUTE™


數位:未知
類比:未知
序列:BiSS C、FANUC、Mitsubishi、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ、Yaskawa
(18 位元至 32 位元)

RESA30、REXA30

RESA30:52 mm 至 550 mm

REXA30:52 mm 至 417 mm

RESx 環:±4.28 至 ±0.41 弧秒
REXx 環:±4.28 至 ±0.41 弧秒
(2 個讀頭之標準安裝精度:高達 ±1 弧秒)

100 m/s
(RESA30:高達 36000 rpm,
RESA30 搭配 RESOLUTE ETR:18000 rpm,REXA30:8,500 rpm)

36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm

增量式

產品名稱

輸出(解析度)
(若要瞭解角度解析度的詳細資訊,請參閱相關規格資料表)

光學尺選項

環/圓盤直徑

系統精度
(視環/圓盤尺寸而定)

最高速度
(視環/圓盤尺寸及解析度而定)

讀頭尺寸
(長 x 寬 x 高)

QUANTiC™

數位:RS422(10 µm 至 50 nm)

類比:1 Vpp (40 µm)

序列:N/A

RESM40

52 mm 至 550 mm

±4.6 至 ±0.5 弧秒

24 m/s

(高達 8800 rpm)

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

TONiC™

數位:RS422(5 µm 至 1 nm)
類比:1 Vpp (20 µm)
序列:N/A

RESM20、REXM20

RESM20:52 mm 至 550 mm
REXM20:52 mm 至 417 mm

RESx 環:±4.3 至 ±0.5 弧秒
REXx 環:±4.3 至 ±0.5 弧秒
(2 個讀頭之標準安裝精度:高達 ±1 弧秒)

10 m/s

(高達 3673 rpm)

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

VIONiC™

數位:RS422(5 µm 至 2.5 nm)
序列:N/A

RESM20、REXM20

RESM20:52 mm 至 550 mm

REXM20:52 mm 至 417 mm

RESx 環:±4.3 至 ±0.5 弧秒
REXx 環:±4.3 至 ±0.5 弧秒
(2 個讀頭之標準安裝精度:高達 ±1 弧秒)

12 m/s

(高達 4,400 rpm)

35 mm x 13.5 mm x 10 mm

ATOM DX™

數位:RS422(10 µm 至 2.5 nm)

序列:N/A

RCDM、CENTRUM™ CSF40

RCDM:17 mm 至 108 mm

CENTRUM CSF40:

固定選項:

螺栓:38.4 mm 至 120 mm

夾鉗:31 mm 至 120 mm

RCDM:

40 µm:±19.7 至 ±3.3 弧秒
20 µm:±9.1 至 ±3.1 弧秒

CENTRUM CSF40:

40 µm:±10.6 至 ±2.2 弧秒

20 m/s

(RCDM:

高達 29300 rpm)

(CENTRUM CSF40:

高達 15,800 rpm)

20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm

(頂端出口版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm)

ATOM™

數位:RS422(10 µm 至 1 nm)
類比:1 Vpp(20 µm 及 40 µm)
序列:N/A

RCDM、CENTRUM CSF40

RCDM:17 mm 至 108 mm

CENTRUM CSF40:

固定選項:

螺栓:38.4 mm 至 120 mm

夾鉗:31 mm 至 120 mm

RCDM:
40 µm:±19.7 至 ±3.3 弧秒

20 µm:±9.1 至 ±3.1 弧秒

CENTRUM CSF40:
40 µm:±10.6 至 ±2.2 弧秒

20 m/s

(RCDM:

高達 29300 rpm)

(CENTRUM CSF40:

高達 15,800 rpm)


20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm
(20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm,用於 FPC 版本)

 

現在就聯繫我們的銷售團隊

請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。