校正軟體下載
CARTO 套裝軟體為單一軟體解決方案,適用於 Renishaw XL-80、XM-60、XM-600 及 XR20 校正產品。其中提供資料擷取、分析及補償應用程式,協助簡化監控程序,提升定位效能。
由於部分功能仍在開發中,因此可能需要使用其他校正軟體。

軟體下載
軟體 | 下載內容 | 下載連結 |
CARTO 深入了解 CARTO | CARTO 4.10 | 立即下載 |
Ballbar 20 深入了解 Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | 立即下載 |
Ballbar Trace 深入了解 Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | 立即下載 |
QuickViewXL 深入了解 QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4(30 天試用版) | 立即下載 |
XK10 顯示單元軟體 深入了解 XK10 校準雷射 | XK10 顯示單元 v12.19 | 立即下載 |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL(將動態資料轉換為 CSV 檔案) | 立即下載 |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | 立即下載 |
XCal-View 分析 | XCal-View 分析 v2.4(30 天試用版) Renishaw 分析 v20.03.02.04 | 立即下載 |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 DX10 裝置驅動程式 32 位元及 64 位元 DX10「凍結」修補程式 | 立即下載 |
額外資訊
LaserXL 軟體
LaserXL 是使用 XL-80 雷射系統進行資料擷取和分析的原始軟體。由於已不再支援 LaserXL,Renishaw 建議盡可能在 XL-80 使用 CARTO 軟體套件。
注意:平坦度模式及特定量測應用可能仍需要使用 LaserXL。
RotaryXL 軟體
RotaryXL 是搭配使用 XR20 旋轉軸校正儀結合 XL-80 或 ML10 雷射系統的原始軟體。
Renishaw 建議將 CARTO 套裝軟體用於使用 XL-80 的「軸上」及「離軸」旋轉應用,此外也可搭配使用 XR20 無線旋轉軸校正儀。
XCal-View 分析軟體
XCal-View 分析及 Renishaw 分析軟體,都可依據國際認可標準分析 Laser10、LaserXL 及 RotaryXL 資料。CARTO 軟體套件已取代這兩種分析套件。
附註:XCal-View 需要用於:
- 依據 ISO 230-6 標準分析體與面的對角線。
- 依據 ISO 10791-6 標準分析 Ballbar Trace 資料進行 5 軸評估。