適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀
Renishaw 循圓測試儀具備快速、簡單及有效等優點,獲得業界高度肯定,是驗證工具機效能的可靠選擇。
符合更嚴格的公差、配合客戶交期及維持國際品質標準並不複雜,也非遙不可及的目標。納入機台校正這類直接明了的措施可有效簡化製程,並持續強化精度及提升效率。在工具機診斷方面,我們的 QC20 循圓測試儀領先群雄。
循圓測試儀是什麼?
循圓測試儀是一種伸縮式線性感測器,在兩端配備精密球體。我們的 QC20 循圓測試儀是精密量測裝置,可沿著環繞固定座的編程圓形路徑以檢測半徑細微變化,據此評估工具機效能。在運作期間,感測器球體會精密定位於磁性球杯中以利量測半徑。
為什麼要使用循圓測試儀?
元件尺寸及外觀缺陷可能由多種因素造成,包括刀具缺陷、主軸磨損,或是工件夾具問題。不過缺陷也可能是由工具機內部的定位誤差所造成。這類誤差屬於幾何、動態或運轉相關問題。
若能確切掌握誤差性質及位置,即可在幾分鐘內迅速排除誤差問題。不論是全新或舊有機台,都可能發生誤差。
實現無缺陷生產的關鍵所在,就是了解機台的真實能力。這可協助您有效規劃生產,並在需要時進行必要調整。
一直以來,如果想要了解這類資訊,就需要進行加工測試或使用「基準工件」,然後予以嚴謹檢測。這種方式不僅耗時,且若工件幾何尺寸與基準工件不同,測試可信度也將十分有限。
使用 QC20 循圓測試儀進行測試,您就能有效評估工具機效能。您可快速確認需要補救的區域,獲得所需見解以維持高品質生產。
主要優點
![運作時間保證圖示](/media/img/gen/790deb40fba5425d91a6c0a8ae68df73.jpg)
提高產出
更深入了解 CNC 工具機,盡可能縮短停機時間。
![降低成本圖示](/media/img/gen/3305a7a5ddd1477eaeb7e06bb4981a28.jpg)
降低成本
持續在第一次就生產精準零件,減少廢品總量和檢驗成本。
![品質法規遵循圖示](/media/img/gen/61b55957b4e5498e981b98b416c1e051.jpg)
確保法規遵循
驗證 CNC 工具機的定位效能是否符合全球標準(例如 ISO、ANSI/ASME)。
![排程維護圖示](/media/img/gen/b184aa10899a4543abe216d1ad8c889c.jpg)
規劃維護作業
輕鬆建立有效和及時的機台預防性維護排程。
![QC20 循圓測試儀在 Ballbar 20 軟體顯示資料](/media/img/gen/6c33b6ec722f4d61ba95b1ed2c974900.jpg)
將 QC20 循圓測試儀測試納入工具機性能檢查中,不僅有助於確保一致的零組件符合性,還讓我們能夠將先前認為無生產力的工具機恢復為正常運作狀態。
使用循圓測試儀診斷軟體自動解讀結果和診斷誤差,也代表機台操作人員終於不必從基礎原理開始計算以確認數據意義、問題所在或尋找修正方式,有助於大幅縮短元件的生產時間。
英國 BAE Systems
執行循圓測試儀的測試作業
循圓測試儀的測試作業包含簡單明了的三步驟流程:
- QC20 循圓測試儀設定
- 在測試期間擷取資料(360° 或 220° 圓弧)
- 資料分析和診斷
QC20 循圓測試儀採用最新的藍牙低功耗 (BLE) 技術,能夠迅速與個人電腦建立穩定的無線連線,不但提供卓越的功率效率,也能大幅延長使用時的電池續航力。
請參閱循圓測試儀測試說明,探索 QC20 循圓測試儀可執行的一系列測試。我們也提供適用於機台應用的 QC20 循圓測試儀配件,進一步擴展循圓測試儀的豐富功能。
![工程師在機台設定 QC20 循圓測試儀](/media/img/gen/7b812c4dbad5473bb0495156e86dea6d.jpg)
![Ballbar 20](/media/img/gen/fe6789962db241e5a91e283dab2b800e.jpg)
Ballbar 20 軟體
業界標準 QC20 循圓測試儀可搭配使用我們強大的診斷軟體,簡化工具機預防性維護的測試及報告流程。
- 全方位的測試和報告:能夠依據 ISO 230-4、ANSI B5.54 等國際標準,或使用全方位的 Renishaw 分析格式,彈性顯示擷取資料作為分析報告。
- 可供選擇的使用者模式:可調整配合操作人員的需求、技能水準及授權層級(快速檢查模式、操作人員及進階)。
- 工件程式生成器:協助快速自動產生循圓測試儀測試 CNC 工件程式。
- 機台效能歷史紀錄:使用標準報告圖表及標繪點檢閱機台效能長期變化,以利深入解析。
- 循圓測試儀繪圖模擬器:此強大工具可輔助判讀測試結果,據以決定修正行動或維護預測。
符合國際標準
循圓測試儀測試獲得主要國際標準規範認可,可作為製造流程中整體品保程序的關鍵元件,也可以作為 CNC 工具機的客觀評估工具。
使用 QC20 循圓測試儀進行 ISO 10791-6 標準測試不僅切實可行,而且高度有效。QC20 循圓測試儀能以高效率完成 ISO 10791-6 標準規定的大部分測試。可搭配使用我們的 Ballbar Trace 軟體擷取資料,輕鬆報告符合 ISO 10791-6 標準要求的最大值與最小值偏差。
![在 Robodrill 執行 Baller Trace 測試的 QC20 循圓測試儀](/media/img/gen/6ca7564213d84266bda50b694293fcdc.jpg)
三次元循圓校正工具
三次元循圓校正工具 (MCG) 可簡化 CMM 精度監控作業。使用 Renishaw MCG,只需 10 - 20 分鐘時間,即可依據 ISO 10360-2 標準迅速完成空間精度的臨時驗證,藉此確保量測精度並判定何時需要維修或重新校正。
這項符合成本效益的解決方案在球桿中使用測頭測針,以評估 CMM 效能及重複性,適用於大型及小型 CMM。
![MCG](/media/img/en/543e2f2e5e33413e995d78a821dcd469.jpg)
常見問題集
執行循圓測試儀的測試速度有多快?
以 QC20 循圓測試儀執行測試並不耗時。設定作業簡易迅速,通常只需 10 至 20 分鐘即完成測試,可避免機台長時間停機,堪稱是評估機台效能的高效率工具。
QC20 循圓測試儀可在哪些機台執行測試?
QC20 循圓測試儀用途廣泛,可在各式各樣的機台執行測試,包括 CNC 工具機、銑床、車床及其他機台。若您有特定機台需要執行循圓測試儀測試,但不確定 QC20 解決方案是否適合,請聯繫我們的銷售團隊。
QC20 循圓測試儀提供哪些半徑選項?
QC20 循圓測試儀件包括一個 100 mm 長的循圓測試儀組件,並隨附 50、150 及 300 mm 長的延長桿。
循圓測試儀可搭配組裝各種不同長度的延長桿,執行半徑為 100、150、250、300、400、450、550 或 600 mm 的測試。若採用額外的特製延長桿,可執行半徑長達 1,350 mm 的測試。
QC20 循圓測試儀建議的重新校正排程為何?
QC20 循圓測試儀若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為一年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正網頁。
現在就聯繫我們的銷售團隊
請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。