適用於工具機的 QC20 循圓測試儀配件
歡迎探索我們各種適用於工具機測試的 QC20 循圓測試儀配件,不但可提升適應性,也能在任何設定情況下進行測試。
擴展 QC20 循圓測試儀功能
每項配件的設計宗旨,就是要擴展 QC20 循圓測試儀的功能,使其能夠配合您的獨特設定。從車床連接器到小循圓選購配件,我們提供一系列產品,協助使用者在任何機台上運用 QC20 循圓測試儀的完整效益。
360 度車床連接器配件
充分發揮車床潛能。這款適合 QC20 循圓測試儀的延伸配件,可協助您迅速輕鬆診斷特定誤差。
套件包括:
- 車床刀臂元件
- 主軸延伸桿
- 磁性中心座內鋼球組(配有磁性杯型槽)
- 杯型槽螺絲(配有磁性杯型槽)
- 手提箱
工具機要求 | |
X 軸餘隙: | 距離中心線 ≥ 220 mm |
Y 軸餘隙: | 距夾盤 ≥ 330 mm |
主軸直徑: | ø25(其他則需加裝磁性座) |
刀柄夾 | 可以安裝 20 mm 或 25 mm 刀具柄 |
CNC 控制器: | 在 ZX 平面具圓弧插補機能 |
在軸向行程受限的車床上,可能可以使用小循圓套件執行 50 mm 半徑測試。其關鍵在於執行測試前,要確保本項組態中的循圓測試儀具有餘隙。

VTL 連接器
VTL 連接器可輕鬆診斷及評估立式車床、雷射切割機和取放機器。
在 ZX 平面執行測試時,VTL 連接器可讓磁性杯型槽在中心定位後退回,不會造成中心位置偏差,讓機器能夠移動至測試開始的位置。
VTL 連接器包括:
- VTL 連接器
- 磁性杯型槽
小循圓選購配件
這款小循圓選購配件可讓 QC20 循圓測試儀執行 50 mm 半徑測試(標準套件最小半徑為 100 mm),能對大部分機器上的伺服控制系統進行強化分析。
套件包括:
- QC20 小循圓轉接器
- 循圓測試儀校正塊 (50 mm)
循圓測試儀主軸中心定位裝置

使用適合 ISO 10791-6 的 QC20 循圓測試儀時,循圓測試儀主軸中心定位裝置可簡化設定要求。
這項裝置可透過主軸中心線協助 Z 軸杯型槽端緣對準中心,是此項測試的關鍵所在。
使用 QC20 循圓測試儀進行工具機驗證,是業界高度推薦的作法,並在工具機診斷領域引領向前。深入了解
現在就聯繫我們的銷售團隊
請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。