TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
特性
- 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
- 能達到 1 nm 解析度
- 速度高達 10 m/s
- 類比或數位輸出
- 超低的細分誤差 (SDE):一般 < ±30 nm
- 提供真空與功能安全版本
- 光學 IN-TRAC™ 參考原點
優點
- 寬度 6 mm 的精細光學尺適合應用於空間有限的情況
- 適用於部分弧線測量
- 基材固定式光學尺可提升量測效能
- 動態訊號調節功能提高運動控制能力
- 診斷套件
![網站橫幅的透明修補程式](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
何謂 TONiC?
TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC 光學尺適用於必須嚴密控制移動的應用。
TONiC 光學尺可提供極佳的訊號穩定性,維持一般小於 ±30 nm 的低細分誤差 (SDE),有助於實現優異的運動控制效能。
TONiC 光學尺亦具備整合式設定 LED 以進行直覺化且高效率的安裝。
什麼是 RKLC20-S 光學尺?
RKLC20-S 是一種外型精細又輕巧的不鏽鋼光學捲尺,擁有 20 µm 的刻矩增量刻度,並提供 IN-TRAC 客戶自選的參考原點。精度高達 ±5 µm/m,長度達 20 公尺(可依要求大於 20 m)。RKLC20-S 兩端牢牢固定至基材時,即可固定於機器基材上,提升量測效能。
靈活的 RKLC20-S 光學尺也適用於部分弧線量測,其中的小型截面區域可讓光學尺環繞基準、軸或最小半徑為 30 mm 的圓弧。
為什麼選擇這種光學尺系統?
優異的量測功能
TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。
TONiC 光學尺提供絕佳的 <±0.5 nm RMS 的低訊號輸出抖動及 <±30 nm 的低細分誤差 (SDE),使系統能夠更妥善維持位置並在線性馬達應用中產生較少熱能。低抖動亦使得低速下的高精度應用能展現更平順的速度控制。
彈性配置
TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。
TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI 介面。TONiC 光學尺配置的彈性使 OEM 能在各種應用領域中受惠於優異的運動控制及高產量。
精細且堅固耐用的多功能光學尺
RKLC 是一種寬度 6 mm 的不鏽鋼光學捲尺,堅實耐用,厚度僅有 0.15 mm,此特性可讓光學尺在牢牢固定至機器軸時,「固定」於機器基材上,以符合其熱膨脹係數和反應,藉此將光學尺和機器間的移動差降至最低。
RKLC 部分弧線光學尺
RKLC 光學尺可以方便地切割至所需長度,並安裝在簡易圓柱形基材上,沒有複雜安裝特性或低容錯對齊表面。
介面選項
TD(雙解析度)介面
- 可選擇雙解析度正交輸出。
- 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。
DOP(雙輸出)介面
- 提供同步數位正交及 1 Vpp 訊號。
- 此介面在設計上適合用於須透過運動軸,將一或多項作業進行同步的應用。
選配診斷工具組
![TONiC™ 診斷工具組(軟體及硬體)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011 零件訂貨號從 Renishaw 購買。可透過 USB 線(於套件中提供)或客戶線上電子裝置連接硬體與電腦。
瞭解所有關於 TONIC 診斷工具組的資訊。
技術規格
量測標準 | 精細型不鏽鋼捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上 適用於部分弧線應用(部分弧線最小半徑:30 mm) |
讀頭尺寸 (LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
柵距 | 20 μm |
熱膨脹係數(20 °C 時) | 線性:光學尺尾端安裝端蓋時,能符合基板材質 |
精度等級(20°C 時) | ±5 μm/m |
參考原點 | IN-TRAC 的參考原點標記直接嵌入於 RKLC-S 磁性選擇器用來辨識所選的參考原點 |
限位開關 | 雙或單限位(可於訂購時選擇) |
光學尺長度 | 長達 20 m(可依要求供應 20 m 以上長度) |
光學尺外型(高 x 寬) | 0.15 mm x 6 mm(含背膠) |
最高速度 類比 數位 | (詳見規格手冊) 於 -3 dB 時最高達 10 m/s 達到 10 m/s |
細分誤差 (SDE) | 一般低於 ±30 nm |
動態訊號控制 | 即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC),優化操作時的性能 |
增量訊號 類比 數位 | 1 Vpp(20 μm 週期) 解析度範圍為 5 μm 至 1 nm |
電氣連接 | 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度及迷你接頭(直接連接 TONiC 介面) |
電源 | 5 V ±10%、< 100 mA(類比系統)、< 200 mA(數位系統)(無端接) |
振動(運作時) | 55 Hz 至 2000 Hz 範圍內最高速可達 100 m/ s2 |
衝擊(非工作) | 500 m/s2、11 ms、½ 正弦、3 軸 |
工作溫度(系統) | 0 °C 至 +70 °C |
防護等級 | 讀頭:IP40 介面:IP20 |
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。