TONiC™ 診斷套件
提供 TONiC 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。
TONiC 診斷套件是什麼?
![TONiC™ 診斷工具組(軟體及硬體)](/media/img/gen/46ce8bf80b7845b584d909322056697b.jpg)
TONiC 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統內建設定 LED,通常足以因應安裝需求。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 TONiC 診斷套件獲得支援,協助從電腦回報系統效能與遠端訊號監控,以完成安裝及系統最佳化。
套件包含便利攜行包中的一組診斷套裝軟體和一組診斷硬體套件。
診斷套件可讓使用者檢視訊號振幅及確認參考記號的相位是否正確。如果軟體在調整讀頭期間遭到阻礙,也會輸出訊號振幅的聲音指示。使用者也可在遠端校正系統並切換 AGC (自動增益控制) 狀態。
為什麼要使用診斷套件來協助設定我的讀頭?
您可選擇使用 TONiC 診斷套件設定 TONiC 讀頭,其中內建的設定 LED 可顯示最佳設定的視覺圖示。此安裝方式足以用於大部分的 TONiC 安裝。不過,仍有一些具挑戰性的安裝情境,如下列需要額外支援的部分:
- 讀頭深埋於機台內及/或無法看見讀頭的設定 LED 時
- 為了確認讀頭是否已校正且參考原點是否已定相時
- 為了確認讀頭是否已檢測到極限開關時
- 使用旋轉系統上的 TONiC 來調整讀頭的刻度以排除視差
我該如何取得 TONiC 診斷套件?
診斷軟體可至以下下載,且診斷硬體可透過 Renishaw 利用零件編號 A-9411-0011 訂購。請注意,軟體只有在 TONiC 讀頭透過診斷硬體連接至 PC 時才能作用,您無法獨立使用此軟體。
特性和優點
- 即時遠端監控、協助讀頭調整
- 提供訊號大小的視覺與聽覺指示
- 參考原點定相的視覺指示
- 極限開關的視覺指示
- 讀頭刻線距離的視覺指示
- 快速遠端增量與參考原點訊號校正
- 按一下按鈕觸發 AGC(自動增益控制)
- 可透過 USB 線(於套件中提供)或客戶線上電子裝置為硬體供電
最低系統要求
- Microsoft® Windows® 8、Windows 7 或 Windows XP
- Microsoft.NET Framework 4.0 Full
- USB 連接埠
- 供軟體下載的網際網路連線
我是否能在其他 Renishaw 編碼器上使用此診斷套件?
硬體 (A-9411-0011) 也可搭配使用 ATOM™ 診斷軟體以協助安裝 ATOM 系統。
軟體下載
軟體 | 下載版本 | 相容光學尺系統 | 診斷工具 | 下載連結 |
TONiC 診斷軟體 | 1.0 | TONiC | TONiC 診斷套件 |