跳轉瀏覽

光學尺法規遵循資訊

從下表選單中選擇符合規範的資料:


符合性聲明

CE 標誌及 UKCA 標誌要求每項產品皆應具備相關的符合性聲明。請在下表尋找各光學尺系統的聲明。若您需要未列出的特定產品的 DoC,請聯絡 EPD.Compliance@Renishaw.com

產品

歐盟

英國

ADTi-100

EUD2021-00853

UKD2021-00853
ADTa-100

EUD2021-00854

UKD2021-00854
ATOM 讀頭EUD2021-00851UKD2021-00851
B2B ACiEUD2021-00852UKD2021-00852
EVOLUTE™ 讀頭

EU2021-00850


UKD2021-00850
FORTiS™ 光學尺系統

EUD2021-00815

UKD2021-00815

FORTiS 功能安全

EUD2021-00819

UKD2021-00819

QUANTiC 讀頭

EUD2021-00849

UKD2021-00849
REE 及 REF 介面EUD2021-00867UKD2021-00867
RESOLUTE™ 讀頭、介面EUD2021-00813UKD2021-00813
RESOLUTE 功能安全與 Siemens DRIVE-CLiQEUD2021-00868UKD2021-00868
RESOLUTE 功能安全與 BiSS® C SafetyEUD2021-00817UKD2021-00817
RGH 讀頭EUD2021-00846UKD2021-00846
TONiC™ 鑽頭、介面、配件EUD2021-00847UKD2021-00847
TONiC™ 功能安全EUD2021-00869UKD2021-00869
VIONiC™ 讀頭

EUD2021-00848

UKD2021-00848

RoHS

關於 Directive 2011/65/EU,所有 Renishaw 光學尺系統和相關零件皆遵循 RoHS 標準,包括 Annex II 的修正案 2015/863/EU(2015 年 3 月 31 日),如此處的 CE 認證所示。若您需要未列出的特定產品的 RoHS 認證資訊,請聯絡 EPD.Compliance@Renishaw.com

中國 RoHS 聲明表格可在此下載。

WEEE

產品安裝指南中包含報廢處理的相關指導。

物質安全資料表

請參閱 RGG-2 2 零件黏著物質安全規格資料表

ISO 9001

Renishaw 的品質保證系統及程序經過稽核,符合國際公認的品管系統標準 ISO 9001。Renishaw 的 EN ISO 9001 登記證書由 BSI 管理系統核發,印有 UKAS 認證標誌。這不僅確保 Renishaw 操作程序符合 ISO 標準,亦保證本公司已由合格的 UKAS 認證組織稽核與認證。UKAS 認證已為世界上許多國家的相關國家主管機構所認可。如需詳細資訊,請聯絡 EPD.Compliance@Renishaw.com

衝突礦產、REACH、綠色採購標準及其他規範或標準

您可以使用公開供應商資訊頁面尋找上述及其他合規性事宜的相關資訊。若您的查詢未獲得解答,請聯絡 EPD.Compliance@renishaw.com


功能安全

TONiC FS

TONiC FS 光學尺系統通過 Renishaw plc 認證(參考認證編號 FSC001),適用於符合 ISO 13849-1 標準的類別 3 效能等級 d (PLd) 應用,以及符合 IEC 61508-1 與 IEC 61800-5-2 標準的安全完整性等級 2 (SIL2) 應用。

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CliQ 光學尺系統通過 Renishaw plc 認證(參考認證編號 FSC004),適用於符合 ISO 13849-1 標準的類別 3 效能等級 d (PLd) 應用,以及符合 IEC 61508-1 與 IEC 61800-5-2 標準的安全完整性等級 2 (SIL2) 應用。

RESOLUTE FS BiSS® Safety

RESOLUTE FS BiSS Safety 光學尺系統通過 Renishaw plc 認證(參考認證編號 FSC002),適用於符合 ISO 13849-1 標準的類別 3 效能等級 d (PLd) 應用,以及符合 IEC 61508-1 與 IEC 61800-5-2 標準的安全完整性等級 2 (SIL2) 應用。

FORTiS FS

FORTiS FS 光學尺系統通過 Renishaw plc 認證(參考認證編號 FSC003),適用於符合 ISO 13849-1 標準的類別 3 效能等級 d (PLd) 應用,以及符合 IEC 61508-1 與 IEC 61800-5-2 標準的安全完整性等級 2 (SIL2) 應用。

功能安全認證

Renishaw plc 通過 CSA Group 認證(參考功能安全認證 CASS 00023),可以自行認證其功能安全產品達到 SIL3 和 PLe 等級。

如需其他光學尺系統的功能安全表現資訊,請聯絡 EPD.Compliance@Renishaw.com