Uporaba naprave QC20 po standardu ISO 10791-6
Preverite in prilagodite kinematično točnost 4- in 5-osnih obdelovalnih strojev z napravo QC20 ballbar po standardu ISO 10791-6.
Kaj je ISO 10791-6?
Standard ISO 10791–6 se uporablja za verifikacijo kinematične točnosti 4- in 5-osnih strojev, zlasti tistih s tremi linearnimi in eno ali dvema rotacijskima osema.
Standard omogoča natančno oceno točnosti konturne obdelave po linearnih in krožnih poteh s hkratno koordinacijo gibanja v treh običajnih kartezijskih oseh in eni ali dveh rotacijskih oseh.
Standard ISO 10791-6 je namenjen predvsem oceni zmogljivosti obdelovalnih strojev in ne ponuja podatkov za kompenzacijo napak oz. korekturo strojev.
Za več informacij glejte standard ISO 10791-6 in spodnje dodatne informacije v zvezi z uporabo.
Kaj potrebujemo za izvedbo preizkusa?
Ballbar QC20

Večino preskusov, ki so opredeljeni v standardu ISO 10791-6, je mogoče opraviti z napravo QC20 ballbar za verifikacijo obdelovalnih strojev. Obdelovalni stroj mora med večosnim gibanjem ohraniti fiksno razdaljo med konico orodja in obdelovancem. Naprava QC20 ballbar omogoča določanje zmogljivosti konturne obdelave z meritvijo morebitnih odstopanj med konico orodja in obdelovancem, ko sledi večosni poti orodja.
Programska oprema Ballbar Trace

Standard ISO 10791-6 zahteva poročanje o največjem in najmanjšem odstopku, kar lahko preprosto dosežete z zajemom podatkov s programsko opremo Ballbar Trace.
Podatki, zajeti s programsko opremo Ballbar Trace, se nato lahko analizirajo in strnejo v poročila po standardu ISO 10791-6 s programsko opremo XCal-View (različica 2.3 in novejše).
Naprava za centriranje vretena ballbar

Za izvedbo preskusov po standardu ISO 10791-6 je ključno, da je orodna ponvica naprave ballbar pred preskusom centrirana na vretenu. Čeprav ISO 10791-6 ne določa centričnosti, mora biti orodna ponvica poravnana s središčnico vretena za odpravo nastavitvene napake.
Naprava za centriranje vretena ballbar pomaga pri centriranju konice ponvice orodja s središčnico vretena.
Stebla in adapterji

Konična in vzporedna stebla, združljiva z merilno glavo Renishaw OMP40. Konično steblo OMP60 je mogoče uporabiti z adapterjem za steblo OMP40 za pozicioniranje konice orodne ponvice na središčnici vretena.
Za dodatne informacije v zvezi s stebli in adapterji glejte spodnje podatkovne liste.
Programska oprema za analizo XCal-View

Programska oprema za analizo XCal-View (različica 2.3 in novejše) hitro analizira podatke, zajete s programom Ballbar Trace.
Programska oprema za analizo XCal-View omogoča takojšnjo pripravo poročil v skladu z različnimi mednarodnimi standardi za preverjanje zmogljivosti strojev, vključno s standardom ISO 10791-6.
Program dela

Za izvajanje preskusov po standardu ISO 10791-6 so potrebni posebni programi delov. Programska oprema Ballbar Trace trenutno ne omogoča priprave programov delov.
Glejte dodatne vire spodaj za prenos in urejanje ustreznih programov delov z makroji za stroj, ki ga preskušate.
Kako lahko programska oprema Ballbar Trace pomaga pri verifikaciji obdelovalnih strojev?
Ballbar Trace je fleksibilna programska oprema za časovno določen zajem podatkov s sistemom QC20 ballbar, ki razširja možnosti uporabe z verifikacijo 5-osnih strojev.
Programska oprema za zajem podatkov v realnem času deluje po standardu ISO 10791-6 ter pomaga pri statičnem nadzoru vibracij in lezenja obdelovalnega stroja.
Napredna analiza podatkov
Podatke, zajete s programom Ballbar Trace, je mogoče hitro analizirati s programsko opremo za analizo podatkov XCal-View (različica 2.3 in novejše).Programska oprema omogoča takojšnjo pripravo poročil po standardu ISO 10791-6 in mnogih drugih mednarodno priznanih standardih določanja zmogljivosti strojev.
Prenos Ballbar Trace
Brezplačna programska oprema za zajem podatkov z napravo QC20 ballbar, namenjena verifikaciji petosnih obdelovalnih strojev.
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.