Pribor za ballbar QC20 za aplikacije na strojih
Odkrijte našo vsestransko ponudbo pribora za preskušanje obdelovalnih strojev z napravo QC20 ballbar, ki je zasnovan za izboljšanje prilagodljivosti ter omogoča izvajanje preskusov z napravo ballbar pri vsaki konfiguraciji.
Razširite možnosti uporabe sistema QC20 ballbar
Vsak element pribora je zasnovan za razširitev funkcionalnosti sistema QC20 ter je prilagodljiv za vašo edinstveno konfiguracijo. Od adapterjev za stružnice do kompletov pribora za manjše polmere preskušanja – uporabniki lahko z našo ponudbo pribora izkoristijo vse možnosti naprave QC20 ballbar na praktično vsakem stroju.
Oglejte si našo ponudbo
Raziščite našo ponudbo pribora in nadomestnih delov za ballbar. V naši spletni trgovini lahko naročate 24 ur na dan.
360-stopinjski komplet adapterja za stružnice
Izkoristite polni potencial svojih stružnic. Ta razširitveni komplet za QC20 ballbar je idealen za hitro in preprosto diagnosticiranje specifičnih napak.
Komplet vključuje naslednje dele:
- sestav adapterske roke za stružnico
- sestav vretenske palice
- sferični adapter (za magnetno centrirno ponvico)
- vijak za ponvico (za magnetno centrirno ponvico)
- kovček za prenašanje
Zahteve za stroj | |
Prostor po osi X: | ≥ 220 mm od srednjice |
Prostor po osi Y: | ≥ 330 mm od vpenjalne glave |
Premer vretena: | ø25 mm (za ostale premere je potrebno dodatno magnetno držalo) |
Glava za orodje: | sprejme orodne ročaje dim. 20 mm ali 25 mm |
CNC-krmiljenje: | krožna interpolacija v ravnini ZX |
Pri stružnicah z omejenim hodom osi so morda možni preskusi s polmerom 50 mm s pomočjo kompleta pribora za manjši polmer preskušanja. Pred izvedbo preskusa morate poskrbeti, da bo na voljo dovolj prostora za ballbar.

Adapter VTL
Adapter VTL je namenjen preprosti diagnostični obravnavi in oceni stanja vertikalnih stružnic, laserskih rezalnih strojev in strojev vrste "pick and place" za izdelavo tiskanih vezij.
Adapter VTL pri opravljanju preskusov v ravnini ZX omogoča umik magnetne centrirne ponvice po centriranju brez izgube središčnega položaja. Stroj se tako lahko premakne v položaj za začetek preskusa.
Adapter VTL vključuje naslednje dele:
- Adapter VTL
- Centrirna ponvica
Komplet pribora za manjši polmer preskušanja
Komplet pribora za manjši polmer preskušanja za QC20 ballbar omogoča izvajanje preizkusov s polmerom 50 mm (najmanjši premer pri standardni izvedbi je 100 mm). Na ta način je omogočena razširjena analiza servokrmilnih sistemov na večini strojev.
Komplet vključuje naslednje dele:
- Adapter za manjši polmer QC20
- Kalibrator za ballbar (50 mm)
Naprava za centriranje vretena ballbar

Naprava za centriranje vretena ballbar je zasnovana za poenostavitev priprave pri uporabi naprave QC20 ballbar po standardu ISO 10791-6.
Naprava pomaga pri centriranju konice orodne ponvice s središčnico vretena, ki je ključna za ta preskus.
Ali niste našli primernega izdelka?
Naročite nadomestne dele za vaš sistem ballbar v spletni trgovini, ki je odprta 24 ur na dan, in izkoristite hitro dobavo.
Povežite se z našimi komercialisti
Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in za pogovor s strokovnjakom.