SPA3-2
Servoojačevalnik s podporo za absolutne bralne glave BiSS, izboljšanimi I/O za stroje in merjenjem položaja do štirih osi za stroje z dvojno skalo Y.

SPA3-2 je triosni enosmerni servoojačevalnik z izboljšanimi I/O za stroje, podporo za absolutne bralne glave BiSS in zaustavitvijo v sili 2. kategorije.
SPA3-2 zagotavlja veliko moči v kompaktnem ohišju ter je primeren za najrazličnejše KMS brez potrebe po menjavi motorjev, združljiv pa je s serijo krmilnikov UCC in z joysticki MCUlite-2, MCU5-2 in MCU W-2.
Izjemna prednost SPA3-2 je bogata ponudba I/O za stroje: šest vhodov in sedem izhodov, kakor tudi šest vrat I/O, ki jih je mogoče konfigurirati kot vhode ali izhode. Ponuja tudi naslednje koristi:
- Nastavljiva napetost za napajanje bralnih glav in dajalnikov motorjev
- Podpora za absolutne bralne glave BiSS
- Podpora za do štiri osi za merjenje položaja za stroje z dvojno skalo Y
Tehnične specifikacije
■ Standardna specifikacija
- Ni na voljo
* Izhodna napetost se mora približno ujemati z vhodno napetostjo
SPA2-2 (3-osni) * | SPA3-2 | |
Združljivost s krmilniki UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 ali UCC S5 |
Št. kanalov servoojačevalnika | 3 | 3 |
Št. dodatnih kanalov servoojačevalnika | 1 | Potreben je drugi ojačevalnik |
Skupna izhodna moč | 600 W | maks. 960 W (odvisno od napajalnika) |
Največja neprekinjena moč na kanal | 300 W (1) | 800 W (odvisno od napajalnika) |
Vršna moč na kanal (odvisno od aplikacije) | 600 W | 960 W (odvisno od napajalnika) |
Izhodna napetost ojačevalnika (motor) | Brezkrtačni motorji 12 V do 60 V | Spremenljiva od 12 V do 80 V ** |
Tok ojačevalnika | 0 do 10 A, nastavljiv | 0 do 10 A, nastavljiv |
Izvedba zaustavitve v sili | Zaustavitev v sili 2. kategorije (PL-b) | Zaustavitev v sili 2. kategorije (PL-b) |
Način uravnavanja | Digitalni | Digitalni |
Združljivost z brezkrtačnimi DC motorji | ■ | |
Združljivost s krtačnimi DC motorji | ■ | |
Povratni signal hitrosti od dajalnika | ■ | ■ |
Povratni signal hitrosti motorja od tahometra | ■ | ■ |
Povratni signal hitrosti brez tahometra | ■ | ■ |
Povratni signal hitrosti od dajalnika | ■ | ■ |
AC napajalnik | Vgrajen | Zunanji |
Vhod napajalnika | 85 V do 132 V izm., 170 V do 264 V izm, 47 Hz do 63 Hz, 650 W | Odvisno od napajalnika |
Okolje za skladiščenje | -10 °C do +70 °C (+14 °F do +158 °F) | -10 °C do +70 °C (+14 °F do +158 °F) |
Okolje za delovanje | +10 °C do +50 °C (+50 °F do +122 °F) lokalno za UCC | +5 °C do +50 °C (+41 °F do +122 °F) lokalno za UCC |
Dimenzije: | ||
Širina | 435 mm (19 in ohišje) | 440 mm (19 in ohišje) |
Višina | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Globina | 330 mm | 180 mm |
Masa | 9,48 kg (največ – 7-osni sistem) | 2,84 kg |
Naknadna vgradnja UCC
Renishaw je sklenil tehnično partnerstvo z nekaterimi vodilnimi ponudniki programske opreme in naknadne vgradnje. Skupaj smo razvili zmogljive rešitve za naknadno vgradnjo v KMS, ki slonijo na krmilnikih Renishaw UCC.
Izdelki za naknadno vgradnjo
Izvedite več o možnostih naknadne vgradnje za vaš KMS.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.