Sistemi MCG
Merilna naprava za preizkušanje strojev (MCG) omogoča nadzor zmogljivosti volumetričnih meritev vašega koordinatnega merilnega stroja.

Večina KMS je deležna vsakoletnih servisov in ponovnega umerjanja s strani proizvajalca originalne opreme (OEM) ali neodvisnega ponudnika storitev umerjanja. Preizkušanje se pogosto izvaja po postopku, ki ga vnaprej opredeljujejo priznani standardi, kot so ISO, ASME ali VDI / VDE. Ti preizkusi zahtevajo paličice s fiksno dolžino, ki so na obeh straneh zaključene s kroglico, ali stopničasta merila in laserske merilne sisteme (npr. Renishaw XL-80). Na podlagi rezultatov meritev se nato lahko spremeni elektronska karta napak v krmilniku KMS za obnovitev specificirane natančnosti. Ta postopek je sicer dobro uveljavljen, lahko pa je zamuden in drag.
Večina končnih uporabnikov si želi preprostejši način za nadzor točnosti v rednih intervalih med servisi ali če pride do trka. Z napravo Renishaw MCG lahko izvajajo (tipično) 10–20-minutno vmesno verifikacijo volumetrične natančnosti po standardu ISO 10360-2. Rezultati preizkusa potrdijo natančnost meritev s KMS, ali pa dajo nedvomni dokaz, da bo potreben servis ali umerjanje. Proces je hiter in stroškovno ugoden, stebri različnih višin in ročice različnih dolžin pa omogočajo preverjanje volumetrične natančnosti na večjih ali manjših KMS.

Tipalo merilne glave se vtakne v konec referenčne paličice s kroglico. Merilna glava odpelje paličico s seboj po sferični poti in nato se opravijo radialne meritve v različnih položajih. Razpon teh meritev kaže volumetrično merilno zmogljivost KMS. Ponovljivost sistema preverimo s ponovitvijo zaporedja meritev.
Zmogljivost volumetričnih meritev je največja napaka med dvema točkama v kateri koli ravnini in na kateri koli razdalji v celotnem merilnem volumnu.
Posebna umerjena tipala se lahko uporabljajo s TP1, TP2, TP20, TP6A ali s primernimi adapterji.
Kompleti MCG
Naprava | Opis | Primerna za stroje | Celotna napaka merila | Velikost ročic | Dimenzije do |
MCG1 | Mali komplet za preizkušanje strojev | Do 1 m³ | ±0,5 µm | Do 380 mm | X 537 Z 537 |
MCG2 | Obsežen komplet za preizkušanje strojev | 1 m³ | ±0,5 µm | Do 685 mm | X 986 Z 986 |
Preglednica za analizo MCG Tools

V preglednici MCG Tools so zbrana vsa potrebna orodja za pripravo programa delov, ki ga lahko nato izvedete v svoji združljivi merilni programski opremi DMIS.
Orodja MCG Tools lahko nato uvozijo datoteko z rezultati, ki je bila ustvarjena med izvedbo programa, in poročajo o raznih merilno-tehničnih lastnostih vašega KMS. Ti rezultati so neposredno povezani z največjo napako med dvema točkama in določajo volumetrično natančnost vašega KMS.
Volumetrična natančnost vašega KMS se sčasoma spreminja in v preglednici MCG Tools lahko ohranite pregled nad zgodovino stroja, analizirate trende in opazite spremembe.
Naprava MCG in preglednica MCG Tools sta zmogljivi orodji za poročanje in ne za umerjanje. Največja korist teh izdelkov je, da poročajo o trenutnem stanju vašega KMS in omogočajo preventivno vzdrževanje, še preden nastopijo težave.
Kliknite tukaj za pomoč na spletu.