Primerjalna tabela optičnih dajalnikov
Za več informacij in možnosti izdelkov obiščite konfigurator dajalnikov.
Primerjajte široko ponudbo optičnih dajalnikov pomika, dajalnikov za aplikacije s krožnim lokom in dajalnikov kota (zasuka) iz Renishawa.
Bralne glave optičnih dajalnikov pomika
Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.
Absolutni dajalniki
Ime izdelka | Izhodi (ločljivosti) | Izbor merilnih skal | Dolžina traku | Natančnost traku | Največja hitrost | Velikost bralne glave |
Digitalni: ni na voljo | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: do 21 m RSLA30: do 5 m RKLA30-S: do 21 m | Do ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
EVOLUTE™ | Digitalni: ni na voljo | RTLA50/FASTRACK | Do 10,02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementalni dajalniki
Ime izdelka | Izhodi (ločljivosti) | Izbor merilnih skal | Dolžina traku | Natančnost traku | Največja hitrost | Velikost bralne glave (D x Š x V) |
QUANTiC™ | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: do 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S: do 20 m* * (večje dolžine po naročilu) | RTLC40-S/RTLC40: do ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H: do ±5 µm/m RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm) Analogni: 1 Vpp (20 µm) Serijski: ni na voljo | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: do 10 m* RKLC20-S: do 20 m* RELM20: do 1,5 m RSLM20: do 5 m | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: do ±1,5 μm (odvisno od dolžine) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm) Serijski: ni na voljo | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: do 10 m* RKLC20-S: do 20 m* RELM20: do 1,5 m RSLM20: do 5 m * (večje dolžine po naročilu) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: do ±1,5 μm (odvisno od dolžine) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm) Serijski: ni na voljo | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: do 10 m (večje dolžine po naročilu) RCLC: do 130 mm RKLF: do 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom) | |
Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm) Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm) Serijski: ni na voljo | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: do 10 m (večje dolžine po naročilu) RCLC: do 130 mm RKLF: do 10 m | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC) | |
Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva. | Digitalni: RS422 (5 µm do 10 nm) Analogni: 1 Vpp (20 µm) Serijski: ni na voljo | RGS20 | Do 50 m > 50 samo s posebnim naročilom | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm |
Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva. | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RGS40 | Do 50 m > 50 samo s posebnim naročilom | ±15 µm/m | 8 m/s | 15 mm x 15 mm x 10,5 mm |
Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva. | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RGS40-G | Do 1,01 m | Do ±4,2 µm | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva. | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RGS40 | Do 50 m > 50 samo s posebnim naročilom | ±15 µm/m | 15 m/s | 44 mm x 27 mm x 17,0 mm |
Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva. | Digitalni: RS422 (10 µm do 0,1 µm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RTLR40 | Do 20 m | Do ±15 µm/m | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Bralne glave optičnih dajalnikov za aplikacije z delnim krožnim lokom
Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.
Absolutni dajalniki
Ime izdelka | Izhodi (ločljivosti) | Izbor merilnih skal | Dolžina traku | Natančnost traku | Največja hitrost | Velikost bralne glave |
Digitalni: ni na voljo | RKLA30-S | RKLA30-S: do 21 m | Do ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementalni dajalniki
Ime izdelka | Izhodi (ločljivosti) | Izbor merilnih skal | Dolžina traku | Natančnost traku | Največja hitrost | Velikost bralne glave (D x Š x V) |
QUANTiC™ | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Do 20 m (večje dolžine po naročilu) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm) Analogni: 1 Vpp (20 µm) Serijski: ni na voljo | RKLC20-S/RKLR20-S | Do 20 m (večje dolžine po naročilu) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm) Serijski: ni na voljo | RKLC20-S/RKLR20-S | Do 20 m (večje dolžine po naročilu) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm) Serijski: ni na voljo | RKLF40 | Do 20 m (večje dolžine po naročilu) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom) | |
Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm) Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm) Serijski: ni na voljo | RKLF40 | Do 20 m (večje dolžine po naročilu) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC) |
Bralne glave optičnih dajalnikov kota (zasuka)
Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.
Absolutni dajalniki
Ime izdelka | Izhodi (ločljivosti) | Izbor merilnih skal | Premer obroča/diska | Sistemska natančnost (odvisno od premera obroča) | Največja hitrost (odvisno od velikosti obroča in ločljivosti) | Velikost bralne glave |
Digitalni: ni na voljo | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm do 550 mm REXA30: 52 mm do 417 mm | Obroči RESx: ±4,28 do ±0,41 kotne sekunde | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Inkrementalni dajalniki
Ime izdelka | Izhodi (ločljivosti) | Izbor merilnih skal | Premer obroča/diska | Sistemska natančnost | Največja hitrost | Velikost bralne glave |
QUANTiC™ | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) Analogni: 1 Vpp (40 µm) Serijski: ni na voljo | RESM40 | 52 mm do 550 mm | ±4,6 do ±0,5 kotne sekunde | 24 m/s (do 8.800 obr/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm do 550 mm | Obroči RESx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde | 10 m/s (do 3.673 obr/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm do 550 mm REXM20: 52 mm do 417 mm | Obroči RESx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde | 12 m/s (do 4.400 obr/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm) Serijski: ni na voljo | RCDM, CENTRUM™ CSF40 | RCDM: 17 mm do 108 mm CENTRUM CSF40: Možnosti pritrditve: Vijaki: 38,4 mm do 120 mm Sponka: 31 mm do 120 mm | RCDM: 40 µm: ±19,7 do ±3,3 kotne sekunde CENTRUM CSF40: 40 µm: ±10,6 do ±2,2 kotne sekunde | 20 m/s (RCDM: do 29.300 obr/min) (CENTRUM CSF40: do 15.800 obr/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom) |
Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm) | RCDM, CENTRUM CSF40 | RCDM: 17 mm do 108 mm CENTRUM CSF40: Možnosti pritrditve: Vijaki: 38,4 mm do 120 mm Sponka: 31 mm do 120 mm | RCDM: 20 µm: ±9,1 do ±3,1 kotne sekunde CENTRUM CSF40: | 20 m/s (RCDM: do 29.300 obr/min) (CENTRUM CSF40: do 15.800 obr/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm | |
Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva. | Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm) | RESR40 | 52 mm do 550 mm | ±6,3 do ±0,6 kotne sekunde | 10 m/s (do 3.687 obr/min) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |