Preskoči navigacijo

Primerjalna tabela optičnih dajalnikov

Za več informacij in možnosti izdelkov obiščite konfigurator dajalnikov.

Primerjajte široko ponudbo optičnih dajalnikov pomika, dajalnikov za aplikacije s krožnim lokom in dajalnikov kota (zasuka) iz Renishawa.

Bralne glave optičnih dajalnikov pomika

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm do 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S

RTLA30: do 21 m

RSLA30: do 5 m
RELA30: do 1,5 m

RKLA30-S: do 21 m

Do ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKDo 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: do 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: do 20 m*

* (večje dolžine po naročilu)

RTLC40-S/RTLC40: do ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: do ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm)

Serijski: ni na voljo

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: do 10 m*

RKLC20-S: do 20 m*

RELM20: do 1,5 m

RSLM20: do 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: do ±1,5 μm (odvisno od dolžine)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: do 10 m*

RKLC20-S: do 20 m*

RELM20: do 1,5 m

RSLM20: do 5 m

* (večje dolžine po naročilu)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: do ±1,5 μm (odvisno od dolžine)

12 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RTLF, RCLC, RKLF

RTLF: do 10 m (večje dolžine po naročilu)

RCLC: do 130 mm

RKLF: do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom)

ATOM™

Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm)

Serijski: ni na voljo

RTLF, RCLC, RKLF

RTLF: do 10 m (večje dolžine po naročilu)

RCLC: do 130 mm

RKLF: do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC)

RGH24

Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva.

Digitalni: RS422 (5 µm do 10 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm)

Serijski: ni na voljo

RGS20

Do 50 m

> 50 samo s posebnim naročilom

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

RGH34

Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva.

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RGS40

Do 50 m

> 50 samo s posebnim naročilom

±15 µm/m

8 m/s

15 mm x 15 mm x 10,5 mm

RGH40

Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva.

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RGS40-G

Do 1,01 m

Do ±4,2 µm

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

RGH41

Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva.

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RGS40

Do 50 m

> 50 samo s posebnim naročilom

±15 µm/m

15 m/s

44 mm x 27 mm x 17,0 mm

RGH45

Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva.

Digitalni: RS422 (10 µm do 0,1 µm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RTLR40

Do 20 m

Do ±15 µm/m

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

Bralne glave optičnih dajalnikov za aplikacije z delnim krožnim lokom

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm do 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: do 21 m

Do ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm)

Serijski: ni na voljo

RKLC20-S/RKLR20-S

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RKLC20-S/RKLR20-S

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±5 μm/m

12 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RKLF40

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom)

ATOM™

Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm)

Serijski: ni na voljo

RKLF40

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±15 µm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC)

Bralne glave optičnih dajalnikov kota (zasuka)

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)
(Za podatke o kotnih ločljivostih glejte ustrezni podatkovni list)

Izbor merilnih skal

Premer obroča/diska

Sistemska natančnost (odvisno od premera obroča)

Največja hitrost (odvisno od velikosti obroča in ločljivosti)

Velikost bralne glave
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18-bitna do 32-bitna)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm do 550 mm

REXA30: 52 mm do 417 mm

Obroči RESx: ±4,28 do ±0,41 kotne sekunde
Obroči REXx: ±4,28 do ±0,41 kotne sekunde
(značilna nameščena natančnost z 2 bralnima glavama: do ±1 kotne sekunde)

100 m/s
(RESA30: do 36.000 obr/min,
RESA30 z RESOLUTE ETR: 18.000 obr/min, REXA30: 8.500 obr/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)
(Za podatke o kotnih ločljivostih glejte ustrezni podatkovni list)

Izbor merilnih skal

Premer obroča/diska

Sistemska natančnost
(odvisno od velikosti obroča/diska)

Največja hitrost
(odvisno od velikosti obroča/diska in ločljivosti)

Velikost bralne glave
(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RESM40

52 mm do 550 mm

±4,6 do ±0,5 kotne sekunde

24 m/s

(do 8.800 obr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm)
Analogni: 1 Vpp (20 µm)
Serijski: ni na voljo

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm do 550 mm
REXM20: 52 mm do 417 mm

Obroči RESx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
Obroči REXx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
(značilna nameščena natančnost z 2 bralnima glavama: do ±1 kotne sekunde)

10 m/s

(do 3.673 obr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm)
Serijski: ni na voljo

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm do 550 mm

REXM20: 52 mm do 417 mm

Obroči RESx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
Obroči REXx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
(značilna nameščena natančnost z 2 bralnima glavama: do ±1 kotne sekunde)

12 m/s

(do 4.400 obr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: 17 mm do 108 mm

CENTRUM CSF40:

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 38,4 mm do 120 mm

Sponka: 31 mm do 120 mm

RCDM:

40 µm: ±19,7 do ±3,3 kotne sekunde
20 µm: ±9,1 do 3,1 kotne sekunde

CENTRUM CSF40:

40 µm: ±10,6 do ±2,2 kotne sekunde

20 m/s

(RCDM:

do 29.300 obr/min)

(CENTRUM CSF40:

do 15.800 obr/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom)

ATOM™

Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm)
Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm)
Serijski: ni na voljo

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: 17 mm do 108 mm

CENTRUM CSF40:

Možnosti pritrditve:

Vijaki: 38,4 mm do 120 mm

Sponka: 31 mm do 120 mm

RCDM:
40 µm: ±19,7 do ±3,3 kotne sekunde

20 µm: ±9,1 do ±3,1 kotne sekunde

CENTRUM CSF40:
40 µm: ±10,6 do ±2,2 kotne sekunde

20 m/s

(RCDM:

do 29.300 obr/min)

(CENTRUM CSF40:

do 15.800 obr/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC)

RGH40

Uporaba pri projektiranju novih sistemov ni priporočljiva.

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)
Analogni: 1 Vpp (40 µm)
Serijski: ni na voljo

RESR40

52 mm do 550 mm

±6,3 do ±0,6 kotne sekunde

10 m/s

(do 3.687 obr/min)

44 mm x 27 mm x 17 mm

 
loading