Pribor sistema Equator™
Na voljo je obsežna ponudba pribora za ročna in avtomatizirana okolja.
Ročni in avtomatizirani pribor
Vmesnik z gumbi – A-6088-0010Vmesnik z gumbi Equator omogoča upravljanje merilnega sistema Equator na pritisk gumba. Merilni sistem Equator lahko po potrebi premikate z gumbi za ročno vodenje, na voljo pa so tudi gumbi za začetno poravnavo, preklop med načinoma master/meritev, menjavanje zaslonov in preprosto obnovitev delovanja po napaki. | ![]() |
REN-IO, V/I-vmesniška enota (licencirana z EZ-IO) – A-5923-0110 | ![]() |
EQJ, joystick MCUlite-2 – A-5504-0258Joystick MCUlite-2 je opremljen s kablom dolžine 1,5 m. Ko merilni sistem Equator deluje v ročnem načinu, lahko z joystickom MCUlite-2 preprosto premikate merilno glavo po oseh x, y in z. Med funkcionalnostmi sta tudi preglasitev hitrosti in možnost zaklepanja gibanja po različnih oseh. Možno je tudi shranjevanje in priklic varnega položaja. | ![]() |
EQS, gumb za zaustavitev – A-5504-0255Gumb za zaustavitev je alternativa, ko ne potrebujete joysticka za ročno premikanje merilne glave na stroju. Njegovo mesto je na sprednjem delu sistema Equator in se enostavno pritrdi na stojalo z dvema vijakoma. | ![]() |
EQ3F-M6, vpenjalna plošča M6 – A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, distančnik za vpenjalno ploščo – A-5504-0203Distančnik za vpenjalno ploščo dvigne kinematično izhodišče osnovne plošče za 55 mm. Če merite zelo majhne dele ali uporabljate kratka tipala, lahko s kompletom distančne plošče dvignete del v delovnem prostoru med razvojem programa in merjenjem. | ![]() |
Ohišje za Equator – A-5504-0210Ohišje za sistem Equator zagotavlja samozadostno merilno postajo z optimizirano porabo prostora in je prilagodljivo potrebam strank. Vključeni so naslednji elementi:
| ![]() |
Kompleti tipal EquatorV kompletih tipal sistema Equator so zbrana tipala, ki jih uporabniki najpogosteje potrebujejo. Na voljo so tri različice, pri čemer je cena za paket manjša od vsote cen za posamezne dele. Kompleti so oblikovani tako, da lahko v kovčku hranite do šest sestavov tipal. V kovčku lahko hranite vse komplete tipal, na voljo pa je še nekaj dodatnih mest za druga tipala. Vsa tipala so na voljo tudi posebej. Vključena tipala M3 so namenjena uporabi v ravnih konfiguracijah, lažja tipala M2 in adapterji pa so primerni za zglobna in zvezdasta tipala. | ![]() |
Komplet za kontrolo merilnega sistema Equator – A-5925-0200Komplet za kontrolo merilnega sistema Equator je pripomoček za vaš merilni sistem Equator. Merilni sistem Equator za razliko od KMS ne potrebuje rednega umerjanja za zagotavljanje točnosti po celotnem delovnem prostoru. Običajno pa je koristno, če obstaja možnost za validacijo delovanja sistema Equator po specifikacijah. Opremo za kontrolo merilnega sistema Equator lahko preprosto integrirate v svoje postopke vzdrževanja za hitro kontrolo stanja. Vsak komplet za kontrolo merilnega sistema Equator je mogoče uporabljati na več sistemih. | ![]() |
EQ-ATS 300 (velikost 25, hod 500)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Pnevmatski samodejni transferni sistem, ki komunicira z merilnim sistemom Equator prek krmilnega modula EQ-CM1, namenjen pa je za uporabo v avtomatiziranih celicah in za ročno nalaganje. Sistem je posebej zasnovan za stroje EQ300 in ga je mogoče vgraditi tudi na stroj EQ500, nosi pa lahko dele in vpenjalne elemente do skupne teže 10 kg pri odmiku 100 mm. EQ-ATS ima 500 mm hoda in varnostni drog, ki uporabnikom preprečuje nameščanje predmetov v območju nalaganja plošče. | ![]() |
EQ-ATS 300 (velikost 25, hod 800)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Pnevmatski samodejni transferni sistem, ki komunicira z merilnim sistemom Equator prek krmilnega modula EQ-CM1, namenjen pa je za uporabo v avtomatiziranih celicah in za ročno nalaganje. Sistem je posebej zasnovan za stroje EQ300 in ga je mogoče vgraditi tudi na stroj EQ500, nosi pa lahko dele in vpenjalne elemente do skupne teže 10 kg pri odmiku 100 mm. Ta različica ima 800 mm hoda in zahteva podporno nogo. | ![]() |
EQ-ATS 500 (velikost 40, hod 800)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Pnevmatski samodejni transferni sistem, ki komunicira z merilnim sistemom Equator prek krmilnega modula EQ-CM1, namenjen pa je za uporabo v avtomatiziranih celicah in za ročno nalaganje. Ta sistem je zasnovan za stroj EQ500 in lahko nosi do 50 kg pri odmiku 100 mm. Za nošenje večjih mas (do 80 kg) so na voljo opcijski amortizerji. EQ-ATS 500 ima 800 mm hoda in podporno nogo. | ![]() |