Preskoči navigacijo

Merilni sistem Equator 500™

Renishaw Equator™ 500 – vsestranski delavniški merilni sistem in inteligentno upravljanje procesov za večje dele

Večji sistem Equator 500 omogoča merjenje večjih delov v delovnem prostoru premera 500 mm in višine do 400 mm.

Merilna sistema Equator 300 in 500 sta točna v temperaturnem območju od 5 do 50 °C, neodvisno od hitrosti spreminjanja temperature, omogočata pa hitrosti skeniranja nad 200 mm/s.

Vsak sistem je združljiv z do uporabnika prijazno programsko opremo za operaterje Organiser, programsko opremo EZ-IO za avtomatizacijo in programsko opremo IPC (inteligentno upravljanje procesov) za posodabljanje odmikov orodij pri CNC-obdelovalnih strojih.

Večji merilni prostor

Equator 500 ima merilni prostor premera 500 mm v ravnini xy in višine 250 mm po osi z v kombinaciji s skenirnim modulom SM25-2. Merilni prostor je mogoče povišati po osi z do 400 mm s skenirnim modulom SM25-3, ki lahko s tipali, dolgimi do 200 mm, doseže mnogo več značilnosti. Stojalo sistema Equator 500 lahko nosi obdelovanec in vpenjala, ki skupaj tehtajo do 100 kg.

Med značilnimi aplikacijami so proizvodnja ohišij menjalnikov in motorjev za avtomobile in tovornjake, deli pogonskega sklopa, kot so ojnice in ohišja diferencialov, uliti deli vzmetenja, izdelki stiskalnic, ventili in črpalke.

Slika delovnega prostora sistema Equator 500

Točnost pri hitrih temperaturnih spremembah znotraj 45-stopinjskega območja

Od klimatskih razmer so odvisni spremenljivi dnevni in sezonski temperaturni cikli. Delavnica, ki je zgodaj zjutraj še hladna, se pozneje ogreje zaradi zunanjih vremenskih razmer in segrevanja strojev. Preizkušena rešitev, ki jo ponuja sistem Equator, je ponovno merjenje mastra. Točne meritve se tako lahko začnejo takoj, ko z linije pride prvi del, in se nadaljujejo ne glede na spreminjanje razmer.

Novi Equator 500 zraven Equatorja 300

Samodejno posodabljanje odmikov orodja neposredno iz sistemov Equator 300 in 500

Serija Equator je združljiva z novo programsko opremo IPC, ki omogoča stalno spremljanje in samodejno nastavljanje obdelave, s čimer ostanejo dimenzije delov blizu nominalnih in zanesljivo znotraj mej nadzora procesa. S sprotnimi korekturami lezenja procesa se izboljšata kakovost izdelkov in proizvodna zmogljivost, zmanjša pa se tudi izmet. Ker je merilni sistem Equator fizično blizu CNC-obdelovalnega procesa, je mogoče ukrepati na mestu proizvodnje in se s tem izogniti zamudam in zanašanju na kontrolo končnih izdelkov. Merilni sistem Equator je mogoče povezati z enim ali več krmilniki CNC-obdelovalnih strojev.

Novi Equator 500 - posodabljanje z IPC zraven Equatorja 300

Več o tem

  • Brošura:  Merilni sistemi Equator™ Brošura: Merilni sistemi Equator™
 
loading