Podaljški za samodejno menjavo
Serija podaljškov med merilno glavo in merilnim modulom omogoča povečanje doseg z minimalno izgubo točnosti.
![Seriji PAA in PEM](/media/img/gen/be9d62e5e9ef4631b0cb091784ffb7e7.jpg)
Podaljški Autojoint imajo na eni strani ženski del priključka Renishaw Autojoint, na drugi strani pa je sistem za pritrditev vsakokratnega merilnega modula. Moški del priključka Autojoint je na merilni glavi ter omogoča hitro ročno ali avtomatsko menjavanje podaljškov.
Podaljški Autojoint so primerni za uporabo s stojali ACR1 in ACR3 za avtomatsko menjavanje pri konfiguracijah z več merilnimi moduli. Lahko so večžični (priključenih je vseh 13 polov), ali pa imajo samo dve žici. Na koncu podaljška za merilni modul je lahko moški priključek Autojoint ali pa navoj M8.
Adapterji za glavo PHS imajo drugačno kinematično pritrditev, ki uporabniku omogoča predelavo sistema PHS za druge vrste merilnih modulov in uporabo podaljškov.
Podaljški Autojoint-Autojoint
![PEM podaljšek Autojoint-Autojoint](/media/img/gen/e044e360fc7d496ab5628100b788eb99.jpg)
Povečajte doseg merilnih glav s priključkom Autojoint z večžičnimi podaljški.
Podaljški PEM so zasnovani za vse večžične merilne glave (TP7M, merilne glave za skeniranje SP25M in SP600M ter optična merilna glava OTP6M), kakor tudi za druge merilne glave s proženjem na dotik v kombinaciji z adapterjem.
Podaljški Autojoint-puša M8
![PAA podaljšek Autojoint-M8](/media/img/gen/46b7b87091264ab8858221cbaad286cb.jpg)
Podaljški, ki povezujejo merilne glave s priključkom Autojoint in merilne module z navojem M8.
Podaljški PAA omogočajo namestitev standardnih dvožičnih merilnih glav s proženjem na dotik na glave s priključkom Autojoint, na primer TP20 na PH10M PLUS ali MIH.
Na voljo so trije podaljški PAA. PAA1 je 30-mm jekleni adapter, PAA2 in PAA3 pa sta izdelana iz aluminija ter imata efektivno skupno dolžino 140 mm in 300 mm.
Adapterji za glavo PHS
![HA-8 s TP200, modulom in tipalom](/media/img/gen/9d2e75871f3a4041a8d93e4070c0f5f3.jpg)
Ti adapterji za glavo pretvorijo konektor PHS v priključek, ki je primeren za druge merilne module.
HA-M omogoča uporabo večžičnih merilnih modulov s PHS.
HA-8 omogoča uporabo podaljškov Renishaw M8, ki predstavljajo alternativo podaljškom glave PHS po meri.
Podaljški za glavo PHS
Adapterji glave PHS z integriranim podaljškom z navojem M8 in možnostjo samodejnega menjavanja na nosilcu ACR2.
Ti podaljški povečajo doseg glave PHS za 330 mm, 500 mm ali 750 mm (od tod tudi poimenovanje HE330, HE500, HE750). Podaljški glave se lahko kupijo posamično ali v kompletu.