MCU5-2

Ročna krmilna enota je dovršen joystick za KMS, zasnovan za uporabo s krmilniki Renishaw UCC.
Vključuje funkcionalnosti standardnega vmesnika z joystickom za UCC in ročne krmilne enote Renishaw PHC10 (HCU1).
Enota MCU5-2 je bila razvita za uporabo s sistemi Renishaw REVO in PH20 ter zagotavlja premikanje KMS po oseh merilne glave in tipala
Tehnične specifikacije
Primerjava MCU
■ Standardna specifikacija
- Ni na voljo
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Zaslon | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Gumb hitro / počasi | ■ | Na palici | Na palici | Na palici | Na palici |
Nastavljive funkcijske tipke | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zaklepanje osi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vklop / ponovni vklop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Onemogočenje merilne glave | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prevzem točke / izbris točke | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Preglasitev hitrosti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Upravljanje vrtljive mize | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Izvajanje / zaustavitev programa | - | ■ | ■ | - | - |
Premik v CS dela | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funkcija mehke zaustavitve | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Brezžično delovanje | - | - | ■ | - | ■ |
Trajnost baterije | - | - | 8 ur | - | 10 ur |
Premik v CS tipala | - | Prek menija | Prek menija | ■ | ■ |
Makro cikli | - | - | - | ■ | ■ |
Orbitalni način | - | UCCsuite 4.8 Prek menija | UCCsuite 4.8 Prek menija | ■ | ■ |
Tapkanje | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Naknadna vgradnja UCC
Renishaw je sklenil tehnično partnerstvo z nekaterimi vodilnimi ponudniki programske opreme in naknadne vgradnje. Skupaj smo razvili zmogljive rešitve za naknadno vgradnjo v KMS, ki slonijo na krmilnikih Renishaw UCC.
Izdelki za naknadno vgradnjo
Izvedite več o možnostih naknadne vgradnje za vaš KMS.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.