MCU W
MCU W je zasnovan na podlagi joysticka MCU5 ter uporablja tehnologijo litij-ionskih baterij in brezžično povezljivost Bluetooth®.
Največji delovni doseg je 25 m v vidnem polju priključne postaje
- Priključna postaja je lahko oddaljena od krmilnika do 30 m
- Tipično trajanje baterije med polnjenji je 10 ur
- Priložena nadomestna baterija in samodejni polnilnik
- Združljiv z vsemi krmilniki Renishaw za KMS
- Upravlja gibanje osi KMS
- Indeksira motorno glavo in vrtljivo mizo
- Deluje kot računalniška miška
- Ima sistemski meni za navigiranje po operacijskem sistemu
- Uporaba v roki ali na mizi
- Velik zaslon LCD za prikaz informacij o stanju in interakcijo z merilnimi programi
Funkcije enote MCU W so enake kot pri MCU5, dodan je le gumb STOP na membranski tipkovnici. KMS in motorna glava se ob pritisku na ta gumb hitro ustavita, servomotorji pa delujejo naprej. Gumb je aktiven le takrat, ko je krmilnik v samodejnem načinu oz. ko se izvaja program DCC.
Rumeni gumb STOP prekine napajanje osi KMS, ustavi gibanje motornih glav in jih zaklene v trenutnem položaju.
Stikalo za zaustavitev v sili je s kablom povezano s krmilnikom UCC. Ob pritisku na to stikalo se prekine napajanje osi KMS in motorne glave.
Tehnične specifikacije
Primerjava MCU
■ Standardna specifikacija
- Ni na voljo
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Zaslon | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Gumb hitro / počasi | ■ | Na palici | Na palici | Na palici | Na palici |
Nastavljive funkcijske tipke | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zaklepanje osi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vklop / ponovni vklop | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Onemogočenje merilne glave | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prevzem točke / izbris točke | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Preglasitev hitrosti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Upravljanje vrtljive mize | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Izvajanje / zaustavitev programa | - | ■ | ■ | - | - |
Premik v CS dela | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funkcija mehke zaustavitve | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Brezžično delovanje | - | - | ■ | - | ■ |
Trajnost baterije | - | - | 8 ur | - | 10 ur |
Premik v CS tipala | - | Prek menija | Prek menija | ■ | ■ |
Makro cikli | - | - | - | ■ | ■ |
Orbitalni način | - | UCCsuite 4.8 Prek menija | UCCsuite 4.8 Prek menija | ■ | ■ |
Tapkanje | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Naknadna vgradnja UCC
Renishaw je sklenil tehnično partnerstvo z nekaterimi vodilnimi ponudniki programske opreme in naknadne vgradnje. Skupaj smo razvili zmogljive rešitve za naknadno vgradnjo v KMS, ki slonijo na krmilnikih Renishaw UCC.
Izdelki za naknadno vgradnjo
Izvedite več o možnostih naknadne vgradnje za vaš KMS.
Podaljšana garancija
Bodite brez skrbi – v treh mesecih po nakupu lahko pridobite triletno garancijo za vaš novi izdelek za KMS. Obrnite se na svojega dobavitelja.