Vmesniki za laserske dajalnike
Fleksibilni laserski vmesniki za aplikacije z visoko ločljivostjo.
Paralelni vmesnik RPI30
RPI30 sprejema diferencialne analogne 1 Vpp sinusne/kosinusne signale, jih interpolira s faktorjem 4096 in zagotavlja izhod v paralelnem formatu z do 36-bitnimi podatki o položaju. V kombinaciji z dvoprehodnim interferometričnim sistemom z ravnim zrcalom (PMI) (nominalna osnovna perioda sinusoid je 158 nm) je dosežena vrednost najmanj pomembnega bita (LSB) 38,6 pikometra pri hitrostih do 2 m/s.
Z omogočenjem aktivne lissajousove korekture se kompenzira odmik DC in neujemanje AC iz laserskega dajalnika za izboljšanje napake interpolacije (SDE) na ±0,1 nm pri nizkih hitrostih.
![Hitri paralelni vmesnik RPI30](/media/img/gen/05b9b954618c446492a8cb4a459d9cf3.jpg)
Lastnosti in koristi
- Visoka natančnost – majhen prispevek k napaki interpolacije (±0,1 nm).
- Aktivni popravek SDE – zmanjšanje napak pri meritvah položaja.
- Podatki o položaju – pretvorba analognega kvadraturnega signala 1 Vpp iz RLE v odčitek položaja prek paralelnega vodila.
- Aktivno posodabljanje – odmik DC in neujemanje AC.
- Preprost dostop – diagnostična povezava za oddaljeni prenos in analizo.
- Večosne rešitve – dvoosni izhodni položaj in status prek vodila, združljivega z LVTTL (3,0 V).
- Komunikacijski protokol – 36-bitni podatki o položaju (beseda dvojiški komplement) in izbira LSB.
- Status v živo – vključno z jakostjo signala in zastavicami napak.
Podroben opis
Sistem z ravnim zrcalom | Sistem z retroreflektorjem | |
Ločljivost | 38,6, 77,2, 154,4 ali 308,8 pm | 77,2, 154,4, 308,8 ali 617,6 pm |
Največja hitrost | 2 m/s | 4 m/s |
Izhodni signal | 36 bitov (dvojiški komplement) | 36 bitov (dvojiški komplement) |
Prispevek k SDE* (brez RLE in brez omogočenih korektur) | Ravno zrcalo – PMI | Retroreflektor – RRI |
Hitrost < 50 mm/s (PMI) Hitrost < 100 mm/s (RRI) Jakost signala > 25 % | < ±0,5 nm | < ±1,0 nm |
Hitrost > 50 mm/s in < 2 m/s Hitrost > 100 mm/s in < 4 m/s | < ±2,0 nm | < ±4,0 nm |
SDE* (vključno z RLE z omogočenimi korekturami) | Ravno zrcalo – PMI | Retroreflektor – RRI |
Hitrost < 50 mm/s (PMI) Hitrost < 100 mm/s (RRI) Jakost signala > 50 % | < ±0,1 nm | < ±0,2 nm |
Laserski vmesnik RLI20-P – Panasonic
RLI20-P je vmesnik med laserskim dajalnikom Renishaw in krmilnikom Panasonic (serija MINAS A5). 1 Vpp analogni kvadraturni signal iz laserskega dajalnika gre skozi visokohitrostni interpolator in se nato pretvori v inkrementalni odčitek položaja v formatu RS485.
![Laserski vmesnik RLI20-P – Panasonic](/media/img/gen/e3ddcd0d39ab424b9c6829f6c6238b31.jpg)
Lastnosti in koristi
- Zmogljivost Panasonic – neposredna združljivost s Panasonicovim krmilnikom (serija MINAS A5).
- Hitra komunikacija – visoka interna frekvenca posodabljanja položaja (100 MHz).
- Visoka natančnost – majhen prispevek k napaki interpolacije (±0,5 nm).
Podroben opis
Ločljivost | 1 nm (sistem z ravnim zrcalom)2 nm (retroreflektorski sistem) |
Največja hitrost | 1 m/s (sistem z ravnim zrcalom) 2 m/s (retroreflektorski sistem) |
Izhodni signal | 2,5 Mbps RS485, združljiv s krmilniki Panasonic serije MINAS A5 |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Hitrost | < 50 mm/s | < 1 m/s | < 100 mm/s | < 2 m/s |
SDE* | 0,5 nm | 2 nm | 1 nm | 4 nm |
USB-vmesnik RSU10
USB-vmesnik RSU10 sprejema 1 Vpp sinusni/kosinusni signal iz sistema RLE, ga interpolira s faktorjem 16.384 in zagotavlja odčitek položaja prek vrat USB.
Merilni podatki pri uporabi vmesnika RSU10 so združljivi z uveljavljenimi programskimi paketi za umerjanje iz Renishawa (LaserXL in QuickViewXL). To je idealna rešitev za uporabnike, ki si ogledujejo in analizirajo dinamične merilne podatke v realnem času.
Vsaki enoti RSU10 je priložen razvojni paket za ustvarjanje namenske programske opreme (SDK), ki omogoča največjo frekvenco posodabljanja 20 Hz.
![USB-vmesnik RSU10](/media/img/gen/25b5586b3b824d4b917e2162ddc296ae.jpg)
Lastnosti in koristi
- Visoka ločljivost – 16.384-kratna interpolacija zagotavlja ločljivost signala 9,64 pikometra pri hitrosti 1 m/s.
- Fleksibilna programska oprema – združljiva z uveljavljenimi programskimi paketi za umerjanje in ponuja fleksibilnost razvojnega paketa za ustvarjanje programske opreme Renishaw.
- Samodejni zajem podatkov – prožilni vhod TPin omogoča začetek zajema podatkov ob prejemu zunanjega signala.
Podroben opis
Ločljivost | 9,64 pikometra (sistem z ravnim zrcalom) 19,28 pikometra (retroreflektorski sistem) |
Največja hitrost | 1 m/s (sistem z ravnim zrcalom) 2 m/s (retroreflektorski sistem) |
Največja frekvenca posodabljanja | 50 kHz (največ 20 Hz pri uporabi SDK) |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Hitrost | < 50 mm/s | < 1 m/s | < 100 mm/s | < 2 m/s |
SDE* | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 8 nm |