Ткань
Методика неинвазивной и не использующей меток спектроскопии комбинационного рассеяния света является идеальным аналитическим инструментом для анализа тканей.
Можно извлечь полный спектр химической информации (из субъектов, таких как нуклеиновые кислоты, белки и липиды) без потребности в ориентации биомолекул, маркерах, пятнах или красителях. В отличие от многих других методов анализа, таких как вестерн-блоттинг, газовая хроматография/массовая спектрометрия и время-пролетная масс-спектрометрия с лазерной ионизацией и десорбцией из жидкой матрицы (МALDI-TOF), рамановский анализ не требует гомогенизации образца.
Быстро и точно идентифицировать слои ткани
Отличить, идентифицировать и разграничить предраковые, раковые и здоровые ткани.
- Нет необходимости для конъюгации с антителами: экономия времени и денег при оптимизации протоколов
- Достоверно разграничить и объективно определить анатомические слои в тканях, в зависимости от их общего молекулярного состава. Очертить края опухоли
- Избежать субъективной колориметрии и морфологии на основе анализа
- Определить химические изменения в тканях, которые не проявляются в морфологических изменениях (например, уровни ДНК/РНК, гликогена, липидов, белков, фазы липидов и целостности ДНК)
Понимание биологических систем
Выполнить полный химический анализ тканей и понять основной механизм их изменений.
Изучить:
- развитие организма
- патогенез заболеваний
- реакцию тканей на медицинские препараты или стимуляторы (например, химиотерапевтические агенты, токсины и противовоспалительные препараты)
Проверить в одной процедуре:
- изменения в уровне и конформации белков, липидов, нуклеиновых кислот и углеводов
- наличие минеральных осаждений (например, кальциноз в ткани молочной железы и атеросклероз)
- окислительно-восстановительные состояния гема белков (например, нейроглобины и миоглобины)
Получить изображения тканей
Технология StreamLine™ компании Renishaw особенно подходит для формирования изображения тканей. Его геометрия с линейным фокусом позволяет использовать высокие мощности лазера, не допуская при этом фототермического повреждения ткани. За счет этого увеличиваются уровни сигнала и создается изображения в кратчайшие сроки.
Исследование неровных поверхностей
Благодаря возможности StreamLine's Surface можно создавать изображения даже неплоских образцов.
Автоматизации сканирования слайдов
Вы можете настроить полностью автоматизированные рамановские системы Renishaw на последовательное сканирование нескольких гистологических срезов без участия пользователя. Это экономит время и позволяет максимально повысить производительность вашей системы комбинационного рассеяния.
Мы рядом, когда это необходимо
Чтобы узнать больше об этой сфере использования или о другой сфере, которая не представлена здесь, свяжитесь с нашей группой прикладных задач.
Свяжитесь с нашей группой прикладных задачМатериалы для скачивания: Биология (ткани)
-
Application note: Monitoring transdermal drug delivery in skin using the RA816 Biological Analyser [en]
Confirming the presence of a topical compound in the epidermis and reticular dermis with high specificity and sensitivity.
-
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
-
Application note: Tissue imaging with the inVia Raman microscope [en]
Raman tissue imaging is a unique method that can simultaneously describe the molecular composition and the distribution of multiple chemical species in tissues at a high spatial resolution, without labelling.
-
Application note: Raman imaging to reveal components and metabolites in wood cells and tissue [en]
Analysing Scots pine wood using the inVia™ confocal Raman microscope, to reveal high-resolution details of structure and chemical composition.
Вас могут заинтересовать следующие работы:
Kast et al (2014) J Neurooncol doi 10.1007/s11060-014-1536-9
Bonifacio et al (2010) Analyst 135: 3193–3204
Рекомендуемые статьи
Рамановская спектроскопия биологических тканей для быстрого определения типа глиальных опухолей головного мозга
Ученые использовали биологический анализатор RA816 компании Renishaw для идентификации генетически отличных субтипов глиальных опухолей головного мозга при хирургическом лечении.
Спектроскопия комбинационного рассеяния света используется для обнаружения радиационных повреждений в клетках и тканях во время лечения рака
Междисциплинарная группа ученых и инженеров используют метод рамановской спектроскопии для оценки степени повреждения клеток и тканей при радиотерапии рака.
Использование рамановской спектроскопии для исследования заболеваний в детском госпитале штата Мичиган
Детский госпиталь штата Мичиган и Университет Уэйна в штате Мичиган используют конфокальный рамановский микроскоп inVia компании Renishaw в ходе исследования детских болезней.