MCUlite-2
Базовый недорогой джойстик для 3-осевых КИМ без ЖК-экрана.
Совместимый с серией контроллеров компании Renishaw для КИМ и обладает всеми функциональными возможностями ручного контроллера HCU1 для приводной головки
- Управление перемещениями по осям КИМ
- Изменение углового положения приводной головки и поворотного стола
- Выполнение функций компьютерной мыши
- Системное меню для навигации по рабочей программе
- Ручной или установленный на столе
Технические характеристики
Сравнительные данные MCU
■ Стандартные технические характеристики
- Отсутствует
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Окно на экране дисплея | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Кнопка быстрого (Fast) / медленного (Slow) перемещения | ■ | На пульте управления | На пульте управления | На пульте управления | На пульте управления |
Программируемые функциональные клавиши | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Блокировка осей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Включение / повторное включение | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Отключение датчика | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Измерение точки / удаление точки | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Коррекция скорости | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Управление поворотным столом | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Запуск/остановка программы | - | ■ | ■ | - | - |
Перемещение в программе настройки детали | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Средство плавного останова | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Беспроводная связь | - | - | ■ | - | ■ |
Срок службы батарей | - | - | 8 часов | - | 10 часов |
Перемещение в программе настройки щупа | - | Через меню | Через меню | ■ | ■ |
Макроциклы | - | - | - | ■ | ■ |
Орбитальный режим | - | UCCsuite 4.8 Через меню | UCCsuite 4.8 Через меню | ■ | ■ |
Сенсорный экран | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Модернизация контроллеров UCC
Renishaw в сотрудничестве с несколькими компаниями, занимающими лидирующие позиции в области разработки программного обеспечения и модернизации, предлагает комплексные решения для модернизации КИМ с использованием контроллеров UCC компании Renishaw.
Модернизация
Узнайте о вариантах модернизации КИМ.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.