MCU W-2
Беспроводной ручной блок управления MCU W-2 является универсальным контроллером типа джойстика и предназначен для использования с различными контроллерами UCC компании Renishaw.

В блоке управления MCU W-2, созданном на основе конструкции джойстика MCU5-2, используются современные батареи и радиомодули Bluetooth®, обеспечивающие эффективную работу беспроводного джойстика в радиусе максимум до 25 м в течение восьми часов между сменой батарей.
В комплект подставки для джойстика входят запасная батарея и автоматическое зарядное устройство.
Технические характеристики
Сравнительные данные MCU
■ Стандартные технические характеристики
- Отсутствует
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Окно на экране дисплея | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Кнопка быстрого (Fast) / медленного (Slow) перемещения | ■ | На пульте управления | На пульте управления | На пульте управления | На пульте управления |
Программируемые функциональные клавиши | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Блокировка осей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Включение / повторное включение | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Отключение датчика | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Измерение точки / удаление точки | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Коррекция скорости | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Управление поворотным столом | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Запуск/остановка программы | - | ■ | ■ | - | - |
Перемещение в программе настройки детали | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Средство плавного останова | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Беспроводная связь | - | - | ■ | - | ■ |
Срок службы батарей | - | - | 8 часов | - | 10 часов |
Перемещение в программе настройки щупа | - | Через меню | Через меню | ■ | ■ |
Макроциклы | - | - | - | ■ | ■ |
Орбитальный режим | - | UCCsuite 4.8 Через меню | UCCsuite 4.8 Через меню | ■ | ■ |
Сенсорный экран | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Модернизация контроллеров UCC
Renishaw в сотрудничестве с несколькими компаниями, занимающими лидирующие позиции в области разработки программного обеспечения и модернизации, предлагает комплексные решения для модернизации КИМ с использованием контроллеров UCC компании Renishaw.
Модернизация
Узнайте о вариантах модернизации КИМ.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.