Удлинители, тип M8
Удлинители с резьбой M8 (одна наружная, одна внутренняя) на каждом конце, позволяющие проникать в труднодоступные части деталей с помощью патрона с резьбой M8.
Удлинители PEL
Серия удлинителей с резьбой M8 на M8 для использования с 2-проводными контактными триггерными датчиками (например, TP20), предназначенных для увеличения досягаемости КИМ.
PEL1
50 мм

PEL2
100 мм

PEL3
200 мм

PEL4
300 мм

Комплект PEL
Алюминиевые удлинители для использования на любых КИМ с резьбовым соединением M8 для 2-проводных датчиков.
Три удлинителя (PEL1, PEL2 и PEL3) в футляре из красного дерева – экономически выгодное приобретение удлинителей разной длины.