Технология проверки батарей

Определение и распределение структуры
Отображение и изображения комбинационного рассеяния позволяют исследовать распределение материалов на поверхности электродов, или на поперечных сечениях. Полученные данные могут быть определены количественно, обеспечив такие показатели, как оценки фракций и статистика частиц.

Идентификация материалов
inVia может анализировать все основные виды материалов: органические и неорганические; кристаллические и аморфные; твердые вещества, жидкости и газы. Его высокая чувствительность позволяет легко идентифицировать все ключевые компоненты батареи: углеродные материалы, оксиды металлов, полимеры и электролиты.

Измерения на месте
Используйте inVia с широким диапазоном камер для проб, электрохимических ячеек и перчаточных боксов, заполненных инертным газом. Сбор данных рамановской спектроскопии с помощью inVia можно также активировать с таких устройств, как потенциостаты, что позволяет выполнять измерения методами in situ и operando.
Преимущества спектроскопии
- Получение данных без повреждений: Компоненты литий-ионных батарей могут быть изменены или повреждены в результате воздействия с лазером высокой интенсивности. С помощью технологии лазерного излучения с линейным фокусом компании Renishaw, интенсивность излучения уменьшается, но общая мощность лазера сохраняется, так что вы можете собирать данные высокого качества быстро и уверенно.
- Чувствительность: Присущие inVia высокая чувствительность и высокое пространственное разрешение позволяют обнаруживать материалы даже при низкой концентрации, например связующие вещества.
- Коррелированная информация: Комбинирование inVia с атомно-силовым микроскопом (AFM) позволит не только получать химическую информацию в результате рамановской спектроскопии, но и сопоставлять эти данные с информацией о микрорельефе поверхности, полученной с помощью AFM.
- Решите ваши проблемы, связанные с литий-ионными батареями: Свяжитесь с нами и узнайте больше о том, каким образом рамановский микроскоп inVia может помочь вам.
Поддержка исследований дальности хода электромобилей
Предметом НИОКР в сфере автомобилестроения все чаще становятся новые технологии в области силовых установок для следующего поколения гибридных автомобилей и электромобилей. Целью конструкторов является увеличение дальности хода электромобилей путем повышения КПД электродвигателей и эффективности батарей.
Наши рамановские технологии представляют собой неразрушающий метод мониторинга и визуализации химического состава батарей, который позволяет разработать наиболее подходящие материалы и оценить их предельные рабочие характеристики. Например, с помощью нашего конфокального микроскопа inVia™ производители автомобильных батарей могут определять химический состав батареи в различных условиях эксплуатации (например, при быстрой зарядке и воздействии экстремальных температур), чтобы изучить поведение батарей и найти способ повысить их эффективность.
Откройте для себя наши решения для производства силовых агрегатов электромобилей.Основные области исследований, предметом которых являются батареи электромобилей:
- Дальность хода: увеличение дальности хода электромобиля на одном заряде в соответствии с требованиями заказчика достигается за счет повышения плотности энергии батареи.
- Скорость зарядки: конструкции, которые обеспечивают более эффективную зарядку батареи, способствуют повышению удобства в эксплуатации и степени распространения на рынке.
- Производство: более эффективные производственные методы способствуют снижению себестоимости.
- Химический состав: новые химические вещества помогут сократить использование редкоземельных материалов и снизить затраты.
- Контроль качества: методы контроля материалов и структуры компонентов для увеличения производительности.
Загрузить описание приложения
-
Application note: Analyse lithium-ion batteries with the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Chemically characterise lithium-ion batteries with Renishaw’s inVia Raman microscope. inVia is the ultimate system for studies ranging from fundamental research on the materials involved through to final product quality control and failure analysis.
-
Application note: Analyse Li-ion battery anodes with the inVia™ confocal Raman microscope [en]
The inVia confocal Raman microscope is ideal for locating, discriminating, and quantifying the different forms of carbon present in anodes, even those with subtle variations in structure.
Мы рядом, когда это необходимо
Чтобы узнать больше об этой сфере использования или о другой сфере, которая не представлена здесь, свяжитесь с нашей группой прикладных задач.
Свяжитесь с нашей группой прикладных задач