Выполнение проверки системой ballbar
Популярность тестирования системой ballbar объясняется простотой самой процедуры проверки, скоростью ее выполнения и большим объемом формируемых количественных данных.
Как происходит тестирование системой ballbar?
Теоретически, при программировании станка с ЧПУ так, что обработка происходит по круговой траектории с превосходными характеристиками позиционирования на станке, фактическая окружность будет точно соответствовать запрограммированной окружности. На практике многие факторы, связанные с геометрическими параметрами станка, системой управления и износом, могут вызвать отклонение тестовой окружности от запрограммированной.
Точность станка можно определить при наличии возможности точного измерения реальной круговой траектории и её сравнения с запрограммированной траекторией.
Это основной принцип тестирования с помощью любой телескопической системы ballbar и системы QC20 ballbar.
Процесс тестирования с помощью системы QC20 ballbar состоит из трех простых этапов
Настройка
- Технология Bluetooth позволяет очень просто подключить систему QC20 ballbar. Подготовка тестирования выполняется быстро и легко благодаря пошаговому руководству для оператора в программном обеспечении Ballbar 20 на базе Windows®. Генератор управляющих программ поможет подготовить соответствующую программу на станке.
- Мощное средство управления файлами обеспечивает быстрый поиск и доступ к имеющимся шаблонам тестов.
- Центральный держатель устанавливается на стол станка, шпиндель перемещается в контрольную точку с помощью установочного шарика, входящего в комплект системы QC20 ballbar, и задается «нуль» системы координат тестирования.
- Шпиндель устанавливается в исходное положение для тестирования, а QC20 устанавливается между двумя кинематическими магнитными узлами крепления.
- Для запуска теста достаточно простой управляющей программы с кодами G02 и G03.
Сбор данных при проверке по полной окружности (360°)
- В случае выполнения "классического" варианта теста на станке выполняется поочередно перемещение по двум окружностям: по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- В реальности добавляется дополнительная дуга до и после контрольной окружности, которая позволяет выполнить ускорение и замедление рабочих органов станка.
- Пользуясь удлинителями, можно выбрать радиус теста, который будет соответствовать размерам станка, а также учитывать чувствительность, требующуюся в конкретных случаях (например, на окружностях большого радиуса лучше выявляются погрешности, связанные с геометрическими характеристиками станка, в то время как на окружностях малого радиуса легче регистрировать рассогласование или отставание сервоприводов).
- Сбор данных отображается на экране в реальном времени, поэтому в ходе тестирования можно выявить ошибки или проблемы и прервать тест без дополнительных потерь времени (важно при выполнении теста по окружности большого радиуса с малой скоростью подачи).
Сбор данных при проверке по "неполной" дуге 220°
До появления системы QC20 ballbar для тестирования в плоскостях, перпендикулярных к стандартной испытательной плоскости X-Y, нужно было использовать специальные крепления и менять положение центрального держателя. Теперь стало возможным выполнение тестов в трех взаимно перпендикулярных плоскостях без смещения центрального поворотного держателя.
А все это благодаря способности системы QC20 ballbar выполнять движение в двух плоскостях по неполной дуге (220°). В результате выполняется анализ данных с учетом видоизменения теста, но в конечном счете для этого теста выдается общий показатель, характеризующий отклонение от округлости.
Выполнение всех трех тестов вокруг единой точки позволяет получать в программном пакете Ballbar 20 отчет с оценкой пространственной точности, который содержит больше полезной информации и занимает меньше времени, чем в предыдущих системах.
Анализ данных

- Пользователь может выбирать различный формат отчетов, соответствующих требованиям международных стандартов (например, ISO, ASME), а также использовать комплексный стандарт диагностики компании Renishaw (включая оценку пространственной точности) с доступом к большому числу различных экранов и удобными ссылками на справочное руководство.
- В отчетах указывается величина какого-то одного общего показателя точности позиционирования станка, например, отклонение от круглости.
- Многие отчеты допускают индивидуализацию и могут предоставить глубокий анализ ошибок станка, причем в пределах одного теста.
Информация о товаре
-
Брошюра: Система QC20-W ballbar
-
Брошюра: Описание и технические характеристики беспроводной системы QC20-W ballbar
-
Application note: QC20 volumetric testing using a single program [en]
-
Application note: Errors diagnosed using partial arc analysis [en]
-
Application note: Risers for partial arc tool paths [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Ballbar - UK, USA, Japan and Germany [en]