Технология передачи сигналов датчика
Оптические системы передачи сигналов
В оптических системах передачи сигналов компании Renishaw используется инфракрасная технология для передачи информации между датчиком и интерфейсом/контроллером. Датчик принимает сигналы управления станком и передает сигналы состояния. В рабочем режиме датчик передает в приемник сигнал состояния, в том числе состояния батареи.
В системах компании Renishaw используется метод оптической передачи модулированного сигнала, который обеспечивает устойчивость к световым помехам от внешних источников и надежную связь.
Оптические системы требуют размещения датчика и приемника в зоне прямой видимости, то есть они больше всего подходят для небольших и средних станков и не требуют сложной крепежной оснастки.
Как правило, расстояние передачи сигнала составляет шесть метров.
Системы передачи сигнала по радиоканалу
В радиосистемах для передачи сигналов от датчика к интерфейсному блоку используются радиоволны. Системы Renishaw осуществляют частотные скачки между каналами в пределах заданной полосы частот, чтобы избежать помех от окружающих устройств. Кроме того, использование уникальных идентификаторов позволяет нескольким системам работать в непосредственной близости друг от друга. Радиодатчики Renishaw относятся к устройствам малого радиуса действия и отвечают требованиям безлицензионной эксплуатации.
К радиосистемам не предъявляется требование прямой видимости, как в оптических системах, что делает их идеальными для пятикоординатных обрабатывающих центров со сложной крепежной оснасткой.
Как правило, расстояние передачи сигнала составляет 15 метров.
ReniKey
Метод ReniKey рекомендуется для согласовании нескольких датчиков типа RTS или RMP.
Вспомогательное программное обеспечение RMI-Q (номер по каталогу Renishaw A-5687-5000) доступно в региональном представительстве или у дистрибьютора компании Renishaw. Данный продукт обеспечивает создание макроциклов для контроллеров пользующихся спросом станков с ЧПУ. Макроцикл ReniKey также предназначен для использования с большинством других типов контроллеров для станков с ЧПУ. Дополнительную информацию см. здесь.
Дополнительную информацию о передаче сигналов по радиоканалу см. в разделах Дополнительные материалы или (TE421) передача широкополосных сигналов по методу частотных скачков (технология FHSS)