UCC T5
Solução para cabeçote automático com ativação por contato em 5 eixos
Comando de CMM para movimentos com ativação por contato em 5 eixos e controle de cabeçote - somente PH20
- Deve ser utilizado em conjunto com o amplificador Renishaw SPA3
- Utiliza uma fonte de alimentação externa e controla completamente o cabeçote PH20, os sinais da CMM e do apalpador e se comunica com o computador da CMM
- Substitui o UCC2-2 e a placa auxiliar para 5 eixos das instalações PH20
- Possui compensação de erro térmico (TEC) integrada com suporte para 16 canais de compensação de temperatura
- A configuração e colocação em funcionamento devem ser executadas através do software UCCassist-2 da Renishaw
Comparação com UCC
■ Especificação padrão
- Não disponível
Função / especificação | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Interface TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Interface SP600 | - | - | ■ | - | - |
Interface SP25M | - | - | ■ | - | - |
Interface SP80 | - | - | - | - | - |
Interface PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Interface PH20 | - | - | - | ■ | - |
Interface REVO | - | - | - | - | - |
Interface REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Número de eixos da CMM controlados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Eixos adicionais configuráveis (mesa rotativa, escala dupla, acionamento duplo) | É necessário um segundo SPA3-2 | É necessário um segundo SPA3-2 | É necessário um segundo SPA3-2 | É necessário um segundo SPA3-2 | É necessário um segundo SPA3-2 |
Compatibilidade SPA (servo power amp) | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 | SPA3-2 |
Saída SPA analógica ±10 V | - | - | - | - | - |
Saída do sensor de temperatura | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Compatível com placas auxiliares existentes | - | - | - | - | - |
Máxima taxa de dados escaneados em tempo real | - | - | SP25M: 2000 pontos/s | - | REVO-2: 4000 pontos/s |
Fonte de alimentação AC integrada | - | - | - | - | - |
Fonte de alimentação DC externa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
CMM I/O não comprometidas | 2 entradas + 1 saída | 2 entradas + 1 saída | 2 entradas + 1 saída | 2 entradas + 1 saída | 2 entradas + 1 saída |
Função / especificação | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Dimensões
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
Largura | 440 mm (gabinete 19 pol) | 440 mm (gabinete 19 pol) | 440 mm (gabinete 19 pol) | 440 mm (gabinete 19 pol) | 440 mm (gabinete 19 pol) |
Altura | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) | 44 mm (1U) |
Profundidade | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Peso | 2,1 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |
Os dados as seguir são comuns a todos os comandos UCC:
- Configurado para CMMs comandadas diretamente por CNC (DCC)
- Tipo de processador: 1,6 GHz Intel Atom
- Unidade de comando portátil apropriada: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
- Saída do comando SPA digital
- Link de comunicação com PC: Ethernet
- Compatibilidade com sistema operacional do PC: XP pro,Windows 7, Windows 8
- Tempo de loop do servo: 0,5 ms
- Função de medição por contato (TTP)
- Renishaw UCCserver (I++ DME)
- Integração comum software UCC
- Entrada de escala digital: RS422 - Renishaw
- Entrada de escala analógica: Por interface externa
- Potência disponível para I/O: 24 V a 1 A
- Especificação I/O:
- Configurável pelo usuário
- ALTA ou BAIXA ativa
- Faixa de tensão de 5 V a 24 V
- Compatível com interruptor de limite externo e interno
- Compatível com limite programável
- Função de mapa de erros volumétricos da CMM
- Compatível com UCCassist Renishaw
* Não apropriado para REVO / REVO-2
Atualização do comando UCC
A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.
Atualizações (retrofits)
Saiba mais sobre soluções de atualização para sua CMM.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.