SPA3-2
Amplificador de potência servo com suporte para cabeçotes de leitura absoluta BiSS, E/S de máquina aprimorada e até quatro eixos de feedback de posição para máquinas com escala Y dupla.

O SPA3-2 é um servo amplificador de potência CC de 3 eixos com E/S de máquina aprimorada, suporte para cabeçotes de leitura absoluta BiSS e parada de emergência de categoria 2.
Combinando capacidade de alta potência e um gabinete compacto, o SPA3-2 pode ser usado em uma grande variedade de máquinas CMM sem a necessidade de trocar os motores e é compatível com a linha de comandos UCC e com os joysticks MCUlite-2, MCU5-2 e MCU W -2.
Uma vantagem notável do SPA3-2 é sua ampla E/S de máquina: seis entradas e sete saídas, bem como seis portas de E/S configuráveis para serem entradas ou saídas. Adicionalmente, ele oferece os seguintes benefícios:
- Tensão de alimentação ajustável para cabeçotes de leitura e encoders de motor
- Suporte para cabeçotes de leitura absoluta BiSS
- Suporte para até quatro eixos de feedback de posição para máquinas de escala Y dupla
Especificações técnicas
■ Especificação padrão
- Não disponível
* A tensão de saída deve corresponder aproximadamente à tensão de entrada
SPA2-2 (3 eixos) * | SPA3-2 | |
Compatibilidade com o comando UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5 |
Canais do servoamplificador | 3 | 3 |
Canais adicionais do servoamplificador | 1 | É necessário um segundo amplificador |
Potência de saída total | 600 W | 960 W máx. (depende da PSU) |
Potência contínua máximo por canal | 300 W (1) | 800 W (depende da PSU) |
Potência de pico por canal (depende da aplicação) | 600 W | 960 W (depende da PSU) |
Tensão de saída do amplificador (motor) | Motores sem escovas 12 V a 60 V | Variável de 12 V a 80 V ** |
Corrente do amplificador | Programável de 0 A a 10 A | Programável de 0 A a 10 A |
Compatibilidade com parada de emergência | Parada de emergência Categoria "2” (PL-b) | Parada de emergência Categoria "2” (PL-b) |
Método de ajuste | Digital | Digital |
Compatibilidade com motor DC sem escovas | ■ | |
Compatibilidade com motor DC com escovas | ■ | |
Feedback de velocidade de encoder | ■ | ■ |
Feedback de velocidade do motor com tacogerador | ■ | ■ |
Feedback de velocidade sem tacogerador | ■ | ■ |
Feedback de velocidade de encoder | ■ | ■ |
Fonte de alimentação AC | Integrada | Externo |
Fonte de alimentação - entrada | 85 V a 132 V ac, 170 V a 264 V ac, 47 Hz a 63 Hz, 650 W | Depende da PSU |
Ambiente de armazenamento | -10 °C a +70 °C (+14 °F to +158 °F) | -10 °C a +70 °C (+14 °F to +158 °F) |
Ambiente de operação | +10 °C a +50 °C no local do UCC | +5 °C a +50 °C no local do UCC |
Dimensões: | ||
Largura | 435 mm (gabinete 19 pol) | 440 mm (gabinete 19 pol) |
Altura | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Profundidade | 330 mm | 180 mm |
Peso | 9,48 kg (máximo - sistema de 7 eixos) | 2,84 kg |
Atualização do comando UCC
A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.
Atualizações (retrofits)
Saiba mais sobre soluções de atualização para sua CMM.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.