Saltar navegação

SPA2-2

O SPA2 é um servoamplificador de potência digital de 4 canais com fonte de alimentação integrada.

O SPA2-2 foi otimizado para trabalhar com a série de comandos CMM UCC e o joystick MCU5-2, juntos formando um conjunto ideal de atualização (retrofit).

SPA2-2

Principais recursos:

  • Para cada canal do amplificador existem controles individuais de software para todos os parâmetros de ajuste, incluindo offset (deslocamento), ganho, configurações integrais e proporcionais.
  • As polaridades do motor e do tacogerador podem ser invertidas por software
  • A fonte de alimentação pode ser ajustada para fornecer de 12 V até 60 V
  • A potência de saída total máxima é 600 W
  • Cada canal pode fornecer 10 A no pico ou 5 A continuamente
  • Assim como os servoamplificadores de potência, o SPA2-2 contém todos os relés para controlar o processo de engate do motor. Ele também contém todo o hardware necessário para implementar um sistema de parada de emergência de categoria "2"

Especificações técnicas

■ Especificação padrão

- Não disponível

* A tensão de saída deve corresponder aproximadamente à tensão de entrada


SPA2-2 (3 eixos) *

SPA3-2

Compatibilidade com o comando UCC

UCC BI

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5

Canais do servoamplificador

3

3

Canais adicionais do servoamplificador

1

É necessário um segundo amplificador

Potência de saída total

600 W

960 W máx. (depende da PSU)

Potência contínua máximo por canal

300 W (1)

800 W (depende da PSU)

Potência de pico por canal (depende da aplicação)

600 W

960 W (depende da PSU)

Tensão de saída do amplificador (motor)

Motores sem escovas 12 V a 60 V

Variável de 12 V a 80 V **

Corrente do amplificador

Programável de 0 A a 10 A

Programável de 0 A a 10 A

Compatibilidade com parada de emergência

Parada de emergência Categoria "2” (PL-b)

Parada de emergência Categoria "2” (PL-b)

Método de ajuste

Digital

Digital

Compatibilidade com motor DC sem escovas

Compatibilidade com motor DC com escovas

Feedback de velocidade de encoder

Feedback de velocidade do motor com tacogerador

Feedback de velocidade sem tacogerador

Feedback de velocidade de encoder

Fonte de alimentação AC

Integrada

Externo

Fonte de alimentação - entrada

85 V a 132 V ac, 170 V a 264 V ac, 47 Hz a 63 Hz, 650 W

Depende da PSU

Ambiente de armazenamento

-10 °C a +70 °C (+14 °F to +158 °F)

-10 °C a +70 °C (+14 °F to +158 °F)

Ambiente de operação

+10 °C a +50 °C no local do UCC

+5 °C a +50 °C no local do UCC

Dimensões:

Largura

435 mm (gabinete 19 pol)

440 mm (gabinete 19 pol)

Altura

3U (127 mm)

1U (44 mm)

Profundidade

330 mm

180 mm

Peso

9,48 kg (máximo - sistema de 7 eixos)

2,84 kg


Kits

Vários kits disponíveis dependendo da aplicação. Entre em contato com seu fornecedor Renishaw local para mais informações sobre as opções de kits.

KitConteúdo do kitNotas
Kit SPA2-2 de 3 eixos DCKit de 3 eixos inclusive cabos

Configuração de 3 eixos apropriada para CMMs convencionais equipadas com motores DC com escovas.

Pode acomodar sistemas de feedback de velocidade com e sem tacogerador e, com a adição de uma placa de interface de encoder, também pode acomodar feedback de velocidade de encoder.

Também pode ser instalada uma placa adicional para ampliar estas unidades para um sistema de 4 eixos.

Kit SPA2-2 DC de 6 eixosConfiguração apropriada para instalações que necessitam de 5 ou 6 amplificadores.Assim como a versão de 3 eixos, estas podem acomodar sistemas de feedback de velocidade com e sem tacogerador e, com a adição de placas de interface de encoder, também pode acomodar feedback de velocidade de encoder. Pode ser instalada uma placa adicional para ampliar esta unidade para um sistema de 7 eixos.
Kit SPA2-2 de 3 eixos + REVOConfigurado para suportar um cabeçote de escaneamento de 5 eixos REVO com 3 eixos disponíveis para o comando CMM.Pode ser aumentado para 4 eixos da CMM com a utilização de uma placa adicional.
Placa de interface do 4º eixo para SPA2-2Placa "plug-in" que pode ser instalada para fornecer um eixo adicional aos 3 eixos, 6 eixos ou 3 eixos + kits REVO

O conector do motor nesta placa é um tipo que suporta um motor sem escovas ou motor linear e não é o mesmo que o conector padrão para motor com escovas.

Para evitar problemas de fornecimento, foi incluído um conector correspondente e manga de proteção como parte do kit.

Kit de escala / encoder4 conectores de 15 W HDD e mangas de proteção para suportar a conexão de cada uma das entradas de escalas de eixos UCC ou as entradas do encoder do motor SPA.Para conectores para suportar um sistema UCC / SPA2-2 em uma CMM equipada com feedback de velocidade de encoder, serão necessários dois destes kits.
Kit de conectores SPA2-2

3 conectores tipo 7W2 para conexões do motor / tacogerador.

1 soquete tipo D 9W para a parada de emergência.

Mangas de proteção apropriadas para cada conector de motor.

Conectores e mangas de proteção para suportar a conexão dos motores dos eixos e o sistema de parada de emergência da máquina.

Atualização do comando UCC

A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.

Atualizações (retrofits)

Saiba mais sobre soluções de atualização para sua CMM.

Garantia estendida

Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.

 
loading