Sistema de medição em 5 eixos REVO
Um sistema REVO® fornece escaneamento de alto desempenho, inspeção sem contato e análise de acabamento superficial em uma única CMM.
Sistema de medição multissensor em 5 eixos
O sistema REVO utiliza movimentos sincronizados e tecnologia de medição em 5 eixos para minimizar os efeitos dinâmicos dos movimentos da CMM com velocidades de medição ultra elevadas.
Isto é alcançado ao permitir que o cabeçote REVO-2 execute os rápidos movimentos requeridos enquanto a CMM se move de modo lento e linear. A utilização de um apalpador com ponta flexível agrega ainda mais exatidão e desempenho ao sistema. O sistema de apalpador removível, utilizado em conjunto com um trocador econômico, oferece flexibilidade adicional ao sistema.
Velocidade, exatidão, agilidade
Como uma nova instalação ou atualização credenciada, o sistema de medição em 5 eixos REVO oferece:
- Medição de acabamento de superfícies e inspeção dimensional.
- Redução de 15% a 50% nos tempos de ciclo.
- Produtividade maximizada, mínimo investimento de capital.
A Renishaw oferece uma série de CMMs otimizadas para medição multissensor em 5 eixos REVO.

Medição em alta velocidade
- Até 500 mm/s resultando em maior produção
- Taxas de coleta de dados de até 4.000 pontos por segundo
- O posicionamento infinito e o movimento em 5 eixos reduzem as transições não produtivas entre as características
- A calibração rápida com todas as posições inferidas significa mais tempo de medição
Elevada exatidão do sistema
- O escaneamento em 5 eixos minimiza o movimento da CMM e os erros dinâmicos associados
- Desgaste da ponta minimizado por forças de escaneamento extremamente baixas
- O posicionamento infinito e movimento em cinco eixos auxiliam no acesso a características difíceis
- O sensor de ponta aumenta ainda mais a exatidão e a flexibilidade do sistema.
Grande flexibilidade
- Alcance máximo de até 800 mm do centro de rotação do cabeçote
- Capacidade de troca de apalpador multissensor e ponta
- O aplicativo de software Renishaw UCCserver (baseado no protocolo de comando I++ DME) fornece a interface para controle REVO-2
- O sistema de apalpador removível, utilizado em conjunto com um trocador econômico, oferece flexibilidade adicional ao sistema.

Sistema multissensor REVO
Sistema de comando
A tecnologia de medição em 5 eixos está integrada ao comando para CMM UCC S5 da Renishaw, que forma a base do sistema de medição em 5 eixos - 3 eixos da máquina mais 2 eixos rotativos do cabeçote. A tecnologia patenteada no UCC S5 possibilita comandos exclusivos de movimentos, sincronização e medição em 5 eixos.
Para atingir as altas velocidades de escaneamento, é essencial que o sistema de medição em 5 eixos possua um circuito de controle plenamente integrado. Isto é alcançado utilizando os sistemas UCC S5 e SPA3 da Renishaw.
Magazine de troca do sistema REVO

O sistema de troca do sistema REVO foi projetado para a troca automática de apalpadores e suportes de pontas em uma CMM. O propósito básico do sistema é aumentar a flexibilidade, através da capacidade de utilizar e armazenar pontas mais longas e configurações com grandes pontas estrela.
Para uma metrologia ideal, os apalpadores e suportes de pontas REVO devem ser trocados automaticamente utilizando as portas de troca REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 e RCP2) e um magazine de troca flexível (FCR25). Essas portas são montadas no sistema de magazine modular MRS2.
Calibração mais rápida

A calibração em sistemas tradicionais de CMM consome um tempo considerável, que de outro modo poderia ser utilizado para a medição das peças. Utilizando uma esfera montada na mesa, a técnica de calibração simples e prática para o REVO-2 determina a geometria real do cabeçote e do apalpador, permitindo a medição em qualquer posição em uma única operação.
Quando uma CMM é utilizada apenas para um número limitado de peças, normalmente podem ser utilizadas 10 orientações de cabeçote. O tempo de calibração parta estas posições pode tomar até 30 minutos. O REVO-2 necessita somente 20 minutos.
Se a CMM é utilizada para várias peças, normalmente podem ser necessárias 40 orientações de cabeçote, aumentando dramaticamente o tempo requerido de calibração para cerca de duas horas. Novamente, o REVO-2 necessita somente 20 minutos.
Como o processo de calibração é repetido periodicamente para atender os requisitos de qualidade ou após uma colisão de apalpador, estas economias de tempo se acumulam.
Técnicas de medição em 5 eixos
As técnicas de medição em 5 eixos, de alta velocidade e elevada exatidão da Renishaw, oferecem uma série de benefícios que resultam em significativas melhoras na produtividade.
Estudos de casos e notas de aplicação
-
Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.
Informações sobre produtos
Talvez você também esteja interessado em...
Neste momento você está olhando para o REVO. Você também pode saber mais sobre atualização REVO para CMMs existentes…