Saltar navegação

Apalpador de temperatura RTP1 para o sistema REVO®

O novo apalpador de temperatura RTP1 elimina a necessidade de sensores de temperatura na peça

Medição automática da temperatura das peças em uma plataforma CMM de 5 eixos

RTP1 para REVO em aplicação automotiva

O apalpador de temperatura RTP1 melhora significativamente a flexibilidade para medição da temperatura das peças em uma CMM. Ele pode ser automaticamente trocado por qualquer outro apalpador REVO em qualquer estágio de uma sequência de medição de peça ou lote. Isso permite que os usuários registrem automaticamente a temperatura na qual uma peça foi medida ou a variação de temperatura durante um ciclo de inspeção. É possível então pausar a inspeção até que a peça esteja a uma temperatura aceitável.

O apalpador opera em uma faixa de temperatura da peça entre 5 °C e 55 °C, possui proteção contra sobrecurso integrada e pode ser posicionado na maioria das peças usando o posicionamento infinito do cabeçote REVO.

Especificações do produto


Exatidão de temperatura 25 °C0,5 °C
Faixa de medição da temperatura da peça5 °C a 55 °C
Tempo típico para medição de temperatura
< 10 segundos

Especificações ambientais


Faixa de temperatura operacional+10 °C a +40 °C (+50 °F to +104 °F)
Faixa de temperaturas de armazenagem-25 °C a +70 °C (-13 °F to +158 °F)
Umidade operacional
0% a 80% (sem condensação)
Umidade de armazenamento
0% a 80% (sem condensação)
RTP1 - descrição do sistema

Porta RCP TC-2

RCP TC-2

O apalpador de temperatura RTP1 é totalmente compatível com o magazine de troca MRS2 e é automaticamente intercambiável com todos os outros apalpadores disponíveis para o sistema REVO.

A porta RCP TC-2 controlada termicamente mantém o apalpador RTP1 armazenado na temperatura operacional e é compatível com os sistemas de magazine MRS e MRS2 da Renishaw.

Garantia estendida

Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.

 
loading