Saltar navegação

Apalpador de escaneamento de alcance ampliado REVO RSP3-6

Extensões longas combinadas com movimentos em 5 eixos para melhor acesso à peça, e troca de vários sensores para maior flexibilidade.

O apalpador RSP3-6 aumenta a capacidade para acessar e inspecionar características profundas em furos, combinando extensões longas com os movimentos em 5 eixos do REVO. Isto o torna ideal para inspecionar peças grandes, tais como blocos de motor, peças de máquinas pesadas para a construção, mineração, indústria automotiva e defesa.

O RSP3-6 está disponível com uma série de suportes de pontas para aplicações que requerem extensões retas e em L e pode ser utilizado em aplicações por contato 3D e escaneamento 2D. Ele é automaticamente intercambiável com todas as outras opções de apalpadores disponíveis para REVO. Esta flexibilidade significa que a ferramenta ideal pode ser selecionada para inspecionar uma grande variedade de características, tudo em uma única plataforma CMM.

Alcance

Disponível com extensões retas até 800 mm e extensões em L até 600 mm do centro de rotação do eixo A do REVO.

Exatidão

Normalmente menos de 10 µm de erro de forma (filtrado) e 5 µm de erro no diâmetro ao escanear um anel padrão de 50 mm a velocidades entre 5 mm/s e 10 mm/s. As medições por contato normalmente produzem erros de forma e diâmetro de 3 µm quando o mesmo anel padrão é inspecionado.

Árvore da família RSP3-6

Garantia estendida

Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.

Vídeos