Medição REVO de assento e guia de válvula
REVO® e a tecnologia de 5 eixos da Renishaw aumentam drasticamente a produtividade nesta aplicação desafiadora - o processo de coleta de dados leva aproximadamente 20 segundos.
A medição de assentos e guias de válvulas tradicionalmente constituía um desafio, envolvendo métodos que consumiam tempo e que com frequência não proporcionavam uma medição apropriada.
Agora é possível coletar rapidamente grandes quantidades de dados, com base nos quais podem ser calculados os parâmetros de análise para as características do assento e guia da válvula. O desempenho do método é excepcional nos testes de repetibilidade e reprodutividade.
Escaneamentos helicoidais

O processo de medição envolve dois escaneamentos helicoidais, um no furo da guia da válvula e a outro sobre a área do assento da válvula. Na guia é utilizado um único escaneamento helicoidal com passo de 0,5 mm, a uma velocidade de 150 mm/s.
Escaneamento adaptativo

Esta medição do assento de válvula utiliza o recurso de escaneamento adaptativo do REVO, que permite que um único comando de escaneamento cubra as áreas acima e abaixo das superfícies críticas do assento da válvula. No assento da válvula é utilizado um único escaneamento helicoidal com passo de 0,1 mm, a uma velocidade de 500 mm/s.
Avaliação dos dados
O recurso de análise do assento e da guia da válvula incorporado no software de metrologia MODUS da Renishaw é utilizado para avaliar os dados escaneados e informar as características listadas abaixo:
- Erro de forma do assento da válvula
- Perfil da circularidade do assento em qualquer altura especificada
- Largura do assento da válvula
- Desvio radial do assento em relação ao eixo do furo da guia
- Diâmetro da guia
- Retitude do cilindro da guia
- Cilindricidade da guia
- Perfil da circularidade do cilindro da guia em qualquer altura especificada
- Erros de forma dos cones, acima e abaixo do cone do assento da válvula
Note que a Renishaw fornece este recurso de análise para outros fornecedores de software de metrologia que suportam o sistema REVO.