MCU W-2
A unidade de controle manual sem fio (MCU W-2) é um joystick completo projetado para utilização com a série de comandos UCC da Renishaw.

Baseado no projeto do joystick MCU5-2, o MCU W-2 utiliza moderna tecnologia de bateria e e módulos de rádio Bluetooth® para proporcionar um joystick sem fio efetivo com alcance máximo de 25 m e mais de oito horas entre troca de baterias.
Uma bateria reserva e um carregador automático estão incluídos na base de acoplamento do joystick.
Especificações técnicas
Comparação com MCU
■ Especificação padrão
- Não disponível
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Janela de exibição | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Botão rápido / lento | ■ | Em controlador tipo "paddle" | Em controlador tipo "paddle" | Em controlador tipo "paddle" | Em controlador tipo "paddle" |
Teclas funcionais programáveis | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bloqueio de eixo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Engate / reengate | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Desativar apalpador | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Adquirir ponto / excluir ponto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Override de velocidade | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Operar mesa rotativa | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Executar / parar programa | - | ■ | ■ | - | - |
Mover no sistema de coordenadas da peça | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Recurso de parada suave | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Operação sem fio | - | - | ■ | - | ■ |
Duração da bateria | - | - | 8 horas | - | 10 horas |
Mover no sistema de coordenadas da ponta | - | Via menu | Via menu | ■ | ■ |
Ciclos macro | - | - | - | ■ | ■ |
Modo orbital | - | UCCsuite 4.8 Via menu | UCCsuite 4.8 Via menu | ■ | ■ |
Contato por toque | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Atualização do comando UCC
A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.
Atualizações (retrofits)
Saiba mais sobre soluções de atualização para sua CMM.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.