MCU W
Baseado no projeto do joystick MCU5, o MCU W utiliza tecnologia de bateria de íon de lítio e conexão sem fio Bluetooth®.
Alcance operacional máximo 25 m de linha de visão da base de acoplamento.
- A base de acoplamento pode estar a 30 m do comando.
- Duração típica da bateria entre cargas: 10 horas
- Fornecido com bateria reserva e carregador automático
- Compatível com a série de comandos para CMM da Renishaw
- Controla os movimentos dos eixos da CMM
- Indexa o cabeçote motorizado e a mesa rotativa
- É operado como um mouse de computador
- Possui um menu de sistema para navegar pelo software operacional
- Operação portátil ou montado na mesa
- LCD grande para informações sobre status e para interação com programas de metrologia.
O MCU W é funcionalmente idêntico ao MCU5 exceto pelo botão de PARADA adicional no teclado de membrana. Quando este botão é pressionado, a CMM e o cabeçote motorizado são parados rapidamente mas os servoacionamentos continuam funcionando. Este botão somente funciona quando o comando está no modo automático, isto é, executando um programa DCC.
O botão de PARADA amarelo remove a energia dos eixos da CMM, interrompe o movimento dos cabeçotes motorizados e trava os cabeçotes na sua posição atual.
O interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA está conectado por cabo ao comando UCC. Quando este interruptor é acionado, os eixos da CMM e o cabeçote motorizado são desenergizados.
Especificações técnicas
Comparação com MCU
■ Especificação padrão
- Não disponível
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Janela de exibição | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Botão rápido / lento | ■ | Em controlador tipo "paddle" | Em controlador tipo "paddle" | Em controlador tipo "paddle" | Em controlador tipo "paddle" |
Teclas funcionais programáveis | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bloqueio de eixo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Engate / reengate | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Desativar apalpador | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Adquirir ponto / excluir ponto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Override de velocidade | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Operar mesa rotativa | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Executar / parar programa | - | ■ | ■ | - | - |
Mover no sistema de coordenadas da peça | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Recurso de parada suave | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Operação sem fio | - | - | ■ | - | ■ |
Duração da bateria | - | - | 8 horas | - | 10 horas |
Mover no sistema de coordenadas da ponta | - | Via menu | Via menu | ■ | ■ |
Ciclos macro | - | - | - | ■ | ■ |
Modo orbital | - | UCCsuite 4.8 Via menu | UCCsuite 4.8 Via menu | ■ | ■ |
Contato por toque | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Atualização do comando UCC
A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.
Atualizações (retrofits)
Saiba mais sobre soluções de atualização para sua CMM.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.