Saltar navegação

Encoders ópticos rotativos

O controle preciso da posição angular e do movimento rotativo é obtido usando feedback de posição de encoders ópticos rotativos, também conhecidos como encoders angulares. Descubra como as escalas de discos e anéis finamente marcadas da Renishaw combinam-se com cabeçotes de leitura absolutos e incrementais compactos para proporcionar desempenho superior de medição de posição.

Selecione seus sistemas de encoders rotativos (angulares) absolutos ou incrementais

Uma variedade de escalas rotativas, incluindo anéis de aço inoxidável e discos de vidro e aço inoxidável, são adequadas para uma ampla variedade de aplicações de movimento rotativo. A escala rotativa pode ser montada na parte rotativa da máquina por meios mecânicos ou cola.

As escalas rotativas são compatíveis com a série de encoders ópticos abertos da Renishaw, para medições absolutas ou incrementais.

  • Os encoders absolutos decodificam imediatamente sua posição atual sem que seja necessário nenhum movimento.
  • Os encoders incrementais só podem detectar movimento em relação à sua posição atual ou a uma característica de referência conhecida.

Nossa série de encoders lineares permite que você escolha o sistema mais adequado para sua aplicação:

Sistemas de encoders rotativo absolutos: cabeçotes de leitura e escalas

O diâmetro para as várias combinações de cabeçote de leitura e escala é mostrado abaixo:










Escala rotativa RESA RES

Escala anel aço

Perfil baixo

Fácil instalação

Escala rotativa REXA REX

Escala anel aço

Seção transversal espessa

Exatidão elevada

Encoders ópticos RESOLUTE™

Cabeçote de leitura RESOLUTE

(Graduação 30 µm)

Exatidão elevada

Alta velocidade

52 a 550 mm

52 a 417 mm

Sistemas de encoders rotativos incrementais: cabeçotes de leitura e escalas

O diâmetro para as várias combinações de cabeçote de leitura e escala é mostrado abaixo:








Disco RCDM RCD

Escala de disco de vidro

Termicamente estável

Leve

Escala de disco CENTRUM™ CENTRUM™ CSF40

Escala de disco de aço

Auto-centrante

Fácil instalação

Escala rotativa RESA

RES

Escala anel aço

Perfil baixo

Fácil instalação

Escala rotativa REXM REX

Escala anel aço

Seção transversal espessa

Exatidão elevada

Encoders ópticos ATOM™

Cabeçote de leitura ATOM™

(Graduação 20 µm, 40 µm)

Fina

Analógico

30 a 108 mm31 a 120 mmN/AN/A

Encoders ópticos ATOM DX™

Cabeçote de leitura ATOM DX™

(Graduação 20 µm, 40 µm)

Fina

Digital

17 a 108 mm24 a 120 mmN/AN/A

Encoders ópticos VIONiC™

Cabeçotes de leitura VIONiC™

(Graduação 20 µm)

Exatidão elevada

Digital

N/AN/A52 a 550 mm52 a 417 mm

QUANTiC optical encoders

Cabeçote de leitura QUANTiC

(Graduação 40 µm)
Fácil instalação

Versátil

N/AN/A52 a 550 mmN/A

TONiC™ optical encoders

Cabeçote de leitura TONiC™

(Graduação 20 μm)
Elevada exatidão

Analógico

N/AN/A52 a 550 mm52 a 417 mm
Tablet segurado com as duas mãos e exibindo um manual de instalação de encoders Renishaw

Explore as especificações técnicas dos nossos encoders ópticos, suas opções e variantes, por meio dos downloads de nossos documentos técnicos. Nossos certificados de conformidade fornecem garantias adicionais do compromisso da Renishaw com a qualidade.

Download documentos técnicos

Vista lateral do encoders óptico blindado FORTiS™ dentro de uma máquina-ferramenta

Descubra como os encoders ópticos permitem excelente controle de movimento em diversos setores e aplicações. Explore exemplos reais de produtos e processos que se beneficiam da tecnologia de encoders e da grande experiência da Renishaw.

Benefícios do encoder para o controle de movimentos

 

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.