Série de encoders ópticos incrementais VIONiC™
A série de encoders VIONiC é o encoder óptico aberto incremental de mais alto desempenho da Renishaw. Ele fornece feedback de posição digital direta com metrologia superior, altas velocidades operacionais e excelente confiabilidade.
Aprimore seu controle de movimentos
O cabeçote de leitura VIONiC integra a comprovada tecnologia de interpolação avançada e filtração óptica da Renishaw. Isto proporciona Erro Subdivisional (SDE) muito reduzido, excelente imunidade a impurezas e elimina a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas.
Os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com uma grande variedade de escalas lineares, de arco parcial e rotativas, de escalas de baixa dilatação ZeroMet™ até anéis de elevada exatidão REXM. Então, para versatilidade e metrologia rigorosa, escolha a série de encoders VIONiC. Projetados com o modo de autocalibração intuitiva, os encoders VIONiC são fáceis de instalar.
O encoder VIONiC é compatível com a ferramenta autônoma de diagnóstico de encoder ADTpro-100 e com a ferramenta de diagnóstico ADTi-100, ambas compatíveis com o software ADT View. Elas fornecem informações avançadas de diagnóstico detalhadas para auxiliar na otimização da instalação do encoder e na detecção de falhas em campo para satisfazer as aplicações de controle de movimento mais exigentes.
Nossa série de downloads técnicos descreve as especificações técnicas dos nossos sistemas de encoders VIONiC.Assista à nossa introdução aos encoders incrementais VIONiC
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido |
Fita de aço inoxidável
| RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Fita de aço inoxidável com opção de trilha
| RTLC20 com FASTRACK™ opcional | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Escala ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm para até 1 m, a seguir ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Até 1,5 m |
Fita de aço inoxidável
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 5 m |
Escala de fita de aço inoxidável estreita
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos | Até 20 m (>20 m mediante pedido) |
Arco parcial
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido |
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 20 m (>20 m mediante pedido) |
Rotativo
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão (depende do diâmetro do anel) | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Diâmetro do anel |
Anel de aço inoxidável
| RESM20/REST20 | Exatidão da graduação: ±3,97 com ±0,38 arco segundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 550 mm |
Escala de aço inoxidável de exatidão ultra-alta
| REXM20/REXT20 | Exatidão instalada: (diâmetro ≥100 mm) ±1 arco segundo | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 417 mm |
Principais vantagens

Reduzido Erro Subdivisional
A avançada tecnologia de interpolação proporciona Erro Subdivisional (SDE) ultra reduzido, normalmente < ±15 nm; o mais reduzido de todos os encoders ópticos da Renishaw.

Alta velocidade
Resolução de até 2,5 nm, clock máximo de 50 MHz e velocidades de até 12 m/s. Velocidades de até 3,63 m/s com resolução de 0,1 µm.

Ferramentas de Diagnóstico Avançado
Informações avançadas de diagnóstico opcionais e detalhadas para auxiliar na otimização da instalação do encoder e na localização de falhas em campo.
Ferramentas de Diagnóstico Avançado opcionais
Os encoders ópticos Renishaw geralmente podem ser instalados usando apenas o LED de preparação no cabeçote de leitura, mas uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado (ADT) pode ser usada para ajudar em instalações mais difíceis. Essas ferramentas fornecem dados detalhados do encoder em tempo real para auxiliar na localização de falhas e evitar longos períodos de inatividade da máquina.
O encoder VIONiC é compatível com duas ferramentas de diagnóstico avançado: a ADTpro-100 e a ADTi-100.

A ADTpro-100:
- É uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma – não é necessário computador ou outro equipamento.
- Possui uma tela sensível ao toque colorida integrada.
- É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
- Ela faz interface com o software de computador opcional ADT View, que permite que os dados do encoder sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema. A ADT View também pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
A ADTi-100:
- Faz interface com o software intuitivo de computador ADT View.
- Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis.
- Auxilia na configuração do sistema, calibração e otimização do sinal ao longo de todo o eixo.
- Permite que dados do encoder, como intensidade do sinal versus posição ao longo do eixo, sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema.
Tanto a ADTpro-100 quanto a ADTi-100 podem ser usadas de forma independente ou em linha, conectadas entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do circuito de controle.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.