Série de encoders ópticos incrementais ATOM DX™
A série de encoders ATOM DX é o menor encoder óptico incremental da Renishaw, com saída digital direta do cabeçote de leitura, proporcionando feedback posicional, interpolação onboard e óptica de filtração, tudo em um pacote em miniatura. Este encoder é apropriado para as aplicações com maior restrição de espaço onde o desempenho não pode ser comprometido.
Desempenho em miniatura
O ATOM DX baseia-se no comprovado sistema óptico da plataforma de encoders ATOM™ e integra a tecnologia de interpolação de alto desempenho da Renishaw, reduzindo o tamanho do sistema e eliminando a necessidade de adaptadores e interfaces adicionais.
Construído com o LED de preparação integrado da Renishaw, para um processo de instalação intuitivo e simples baseado em rotina de calibração automática bem estabelecida, o ATOM DX está pronto para ser instalado diretamente da caixa. O ATOM DX é compatível com a ferramenta autônoma de diagnóstico de encoder ADTpro-100 e a ferramenta de diagnóstico ADTi-100, ambas compatíveis com o software ADT View. Elas fornecem informações avançadas de diagnóstico detalhadas para auxiliar na otimização da instalação do encoder e na detecção de falhas em campo para satisfazer as aplicações de controle de movimento mais exigentes.
Os cabeçotes de leitura ATOM DX podem ser usados com uma ampla variedade de escalas lineares, de arco parcial e rotativas para atender à maioria dos requisitos de aplicação, e são fornecidos em dois formatos: variantes com cabo e com saída superior, com opções de escala de 20 µm ou 40 µm.
Dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders ATOM DX, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Assista à nossa introdução aos encoders dx incrementais ATOM DX
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento fornecido |
Fita de aço inoxidável
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Escala de vidro
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Até 130 mm |
Escala de fita de aço inoxidável estreita
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Arco parcial
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento máx. da escala |
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Rotativo
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão da graduação | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Diâmetro externo do anel |
Disco de vidro
| RCDM | ±0,5 µm (ø do disco até 100 mm) ±0,7 µm (ø do disco acima de 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm a 108 mm |
Disco de aço inoxidável CENTRUM
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opções de fixação: Parafusos: 38,4 mm a 120 mm Grampo: 31 mm a 120 mm Para outras dimensões, contate a Renishaw |
Principais vantagens

Cabeçote miniatura
Adapta-se às menores aplicações com alturas tão baixas quanto 7,85 mm. Variantes com saída superior e com cabo disponíveis.

Alta velocidade
Velocidades máximas de até 20 m/s e uma série de opções de interpolação de alta velocidade.

Controle de velocidade
A mais recente tecnologia de interpolação da Renishaw, com algoritmos de processamento de sinal para reduzir o Erro Subdivisional (SDE).
A linha de encoders da Renishaw permite uma integração de sistema muito fácil e flexível. Quase sempre usamos o encoder Renishaw ATOM e, mais recentemente, o encoder ATOM DX para nossos sistemas de microusinagem mais compactos.
Lasing Microsystem S.A.(Espanha)
Ferramentas de Diagnóstico Avançado opcionais
Os encoders ópticos Renishaw geralmente podem ser instalados usando apenas o LED de preparação no cabeçote de leitura, mas uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado (ADT) pode ser usada para ajudar em instalações mais difíceis. Essas ferramentas fornecem dados detalhados do encoder em tempo real para auxiliar na localização de falhas e evitar longos períodos de inatividade da máquina.
O encoder ATOM DX é compatível com duas ferramentas de diagnóstico avançado: a ADTpro-100 e a ADTi-100.

A ADTpro-100:
- É uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma – não é necessário computador ou outro equipamento.
- Possui uma tela sensível ao toque colorida integrada.
- É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
- Ela faz interface com o software de computador opcional ADT View, que permite que os dados do encoder sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema. A ADT View também pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
A ADTi-100:
- Faz interface com o software intuitivo de computador ADT View.
- Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis.
- Auxilia na configuração do sistema, calibração e otimização do sinal ao longo de todo o eixo.
- Permite que dados do encoder, como intensidade do sinal versus posição ao longo do eixo, sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema.
Tanto a ADTpro-100 quanto a ADTi-100 podem ser usadas de forma independente ou em linha, conectadas entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do circuito de controle.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.