Saltar navegação

Série de encoders ópticos incrementais ATOM™

A série de encoders ópticos incrementais ATOM proporciona medição de posição em alta velocidade, metrologia superior e fácil preparação em um projeto de cabeçote de leitura miniatura, ideal para aplicações com restrição de espaço. A saída digital está disponível a partir de uma variedade de interfaces de interpolador de alta velocidade.

Miniaturização sem comprometer

A série ATOM é o sistema de encoders ópticos incrementais sem contato miniatura da Renishaw adequados para aplicações lineares e rotativas. Seu projeto inovador combina miniaturização com excepcional estabilidade de sinal, imunidade às impurezas e confiabilidade. Isso representa um avanço significativo no desempenho e na confiabilidade dos encoders miniatura. O ATOM também é o mais rápido de sua classe, com velocidades máximas de até 20 m/s.

Os sistemas ATOM são simples de instalar, com LED integrado para indicação da integridade de sinal. Eles são compatíveis com a ferramenta de diagnóstico ADTpro-100 da Renishaw.

Uma série de interfaces de interpolador de alta velocidade está disponível, incluindo a interface de alto desempenho Ti, Ri e a interface PCB ACi compacta, proporcionando saída digital com resoluções de até 1 nm.

O cabeçote de leitura ATOM também está disponível como uma variante de circuito impresso flexível (FPC), que ajuda a reduzir o tamanho geral do pacote, com uma altura Z reduzida.

Dados e documentos técnicos

Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders ATOM, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.

Assista à nossa introdução aos encoders incrementais ATOM

Que tipo de movimento você precisa medir?

Linear

Tipo de escalaNome da escalaExatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Fita de aço inoxidável

Escala linear RTLF

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CAté 10 m (>10 m mediante pedido)

Escala de vidro

Escala linear RCLC

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CAté 130 mm

Escala de fita de aço inoxidável estreita

Escala linear RKLC

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos

Até 10 m (>10 m mediante pedido)

Arco parcial

Tipo de escalaNome da escalaExatidão

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Comprimento fornecido

Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial

Escala de arco parcial RKLC

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Até 10 m (>10 m mediante pedido)

Rotativo

Tipo de escalaNome da escala

Exatidão da graduação

Graduação da escala

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

Diâmetro externo do anel

Disco de vidro

Disco RCDM

RCDM

±0,5 µm (ø do disco até 100 mm)

±0,7 µm (ø do disco acima de 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

17 a 108 m

Disco de aço inoxidável CENTRUM

Escala de disco CENTRUM™

CSF40±0,5 µm

40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Opções de fixação:

Parafusos: 38,4 mm a 120 mm

Grampo: 31 mm a 120 mm

Para outras dimensões, contate a Renishaw

Principais vantagens

Ilustração de miniaturização

Analógico miniatura

Encoder analógico miniatura com todos os recursos para aplicações com restrições de espaço, com interfaces de interpolador externo.

Ilustração de circuito impresso flexível (FPC)

Variante de cabeçote de leitura FPC

Circuito Impresso Flexível (FPC) com altura Z reduzida para dar aos clientes a liberdade de projetar cabeamento personalizado para fácil roteamento.

Ilustração de confiabilidade

Medição de posição confiável

Exclusivo projeto óptico de filtragem com excelente estabilidade de sinal e imunidade às impurezas.

A série ATOM atende a todos os nossos principais requisitos para um sistema de encoder miniatura leve, de alto desempenho e baixo ruído. A comparação direta com marcas concorrentes demonstrou, sem sombra de dúvidas, que o ATOM é realmente o melhor da categoria. Os prazos de entrega e o suporte pós-venda da Renishaw também provaram ser excelentes.

TPC Motion (Coréia do Sul)

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro -100 opcional

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro-100 em um pedestal branco

A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. Ela auxilia na preparação do sistema e na manutenção planejada para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programado da máquina. A ADTpro-100:

  • Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
  • É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
  • Faz interface com o software de computador ADT View opcional. A ADT View pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.

A ADTpro-100 é ideal para auxiliar na otimização e diagnóstico do sistema, especialmente em instalações que o LED do cabeçote de leitura não está visível. Ela também pode ser conectada em linha entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do loop de controle.

Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.

 
loading