Encoder absoluto blindado FORTiS-S™
Sistema de encoder blindado FORTiS-S
Tamanho padrão
Exatidão ±3 µm ou ±5 µm
Resistência à vibração 30 g
Introdução ao FORTiS-S
A série FORTiS-S é a próxima geração de encoders lineares absolutos blindados para uso em ambientes agressivos, como em máquinas-ferramentas.
A medição de posição robusta e de alto desempenho durante a longa vida útil do encoder é garantida por uma série de características inovadoras de projeto:
Ideal para aplicações em máquinas-ferramenta
A Renishaw tem mais de 40 anos de experiência na indústria de máquinas-ferramenta.
Nossos especialistas projetaram a série FORTiS como um encoder absoluto linear blindado de próxima geração para uso em ambientes agressivos.
Interfaces seriais
Interfaces seriais | Descrição | Dados técnicos | Produtos compatíveis |
BiSS® C | A Renishaw suporta o protocolo aberto BiSS C (unidirecional) para encoders absolutos. A BiSS C é uma interface serial de alta velocidade, perfeita para eixos dinâmicos que requerem alta aceleração, controle suave de velocidade, excelente repetibilidade e grande estabilidade posicional. Os encoders FORTiS com BiSS são compatíveis com uma grande variedade de comandos de padrão industrial, acionamentos, DROs e cartões contadores de PC. | ||
FANUC | Os encoders FORTiS com a interface serial FANUC (α e αi) proporcionam muitas vantagens para as máquinas-ferramenta de alto desempenho que utilizam os comandos FANUC. Velocidade mais alta, comunicações seriais robustas e confiáveis, desempenho de contorno superior e maior rigidez do servo. | N/A | |
Mitsubishi | Os encoders FORTiS com a interface serial Mitsubishi são compatíveis com os seguintes drives Mitsubishi: série MDS-E/EH, série MDS-EM/EMH, série MDS-EJ/EJH, série MDS-D2/DH2, série MDS-DJ, série MDS-DM2, MDS-DM2-SPHV3 | N/A | |
Panasonic | Os encoders FORTiS com a interface de comunicação serial Panasonic são compatíveis com acionamentos das séries A5 e A6 e proporcionam feedback repetível de elevada resolução para melhor controle do servoacionamento e da velocidade. | N/A | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Os encoders FORTiS com a interface serial Drive-CLiQ da Siemens permitem a conexão de encoders e sistemas de medição direta com componentes dos acionamentos SINUMERIK e SINAMICS. | N/A | |
Yaskawa | A interface de comunicação serial Yaskawa é compatível com os SERVOPACKs Sigma-7. | FORTiS Yaskawa | N/A |
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 opcional

O sistema de encoder FORTiS é compatível com Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Exportação e salvamento de dados
- Definir zero
Especificações técnicas
Padrão de medição | Escala de fita de aço inoxidável com leitura absoluta de trilha única |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Referência térmica | Na posição central (posição do encoder de 0,5 × comprimento de medição) |
Classe de exatidão a 20 °C | Alta: ±3 μm (somente disponível até 3040 mm) Padrão: ±5 μm |
Comprimento da escala | 140 a 4240 mm |
Rotação máxima | (Ver dados técnicos para mais detalhes) Até 4 m/s |
Interfaces seriais | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Resoluções | 0.5 nm, 1 nm, 1.25 nm, 10 nm, 12.5 nm, 25 nm, 50 nm |
Conexão elétrica | Encoder: conector de cabo M12 personalizado (sentido de saída configurável pelo cliente) Comando: 8 vias M12, FANUC 20 vias, 10 vias Mitsubishi,17 vias M23, 9 vias tipo D, 14 vias LEMO, conexão livre |
Fonte de alimentação | 5 V ±10% 1,25 W máximo (250 mA @ 5 V) |
Vibração (em operação) | Cabeçote de leitura: < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-6 Carcaça: < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-6 |
Choque (não operando) | < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-27 |
Temperatura operacional | 0 °C a +50 °C |
Proteção | IP53 quando instalado corretamente, IP64 com purga de ar |
Você tem requisitos de personalização?
Com mais de 40 anos de experiência em metrologia de máquinas-ferramenta e aplicações de encoders, nossa equipe de engenheiros especializados é capaz de ajudá-lo em relação aos seus requisitos especiais.