Saltar navegação

Encoder absoluto blindado FORTiS-N™

Sistema de encoder blindado FORTiS-N

  • Dimensões estreitas

  • Exatidão ±3 µm ou ±5 µm

  • Resistência à vibração 30 g

Área transparente para banners no site

Introdução ao FORTiS-N

O FORTiS-N é a próxima geração de encoders absolutos lineares blindados com seção transversal estreita para aplicações em espaços reduzidos em ambientes agressivos, como em máquinas-ferramentas.

A medição de posição robusta e de alto desempenho durante a longa vida útil do encoder é garantida por uma série de características inovadoras de projeto:

Ideal para aplicações em máquinas-ferramenta

A Renishaw tem mais de 40 anos de experiência na indústria de máquinas-ferramenta.

Nossos especialistas projetaram a série FORTiS como um encoder absoluto linear blindado de próxima geração para uso em ambientes agressivos.

Interfaces seriais

Interfaces seriaisDescriçãoDados técnicosProdutos compatíveis
BiSS® C

A Renishaw suporta o protocolo aberto BiSS C (unidirecional) para encoders absolutos. A BiSS C é uma interface serial de alta velocidade, perfeita para eixos dinâmicos que requerem alta aceleração, controle suave de velocidade, excelente repetibilidade e grande estabilidade posicional.

Os encoders FORTiS com BiSS são compatíveis com uma grande variedade de comandos de padrão industrial, acionamentos, DROs e cartões contadores de PC.

FORTiS BiSS

Página de produtos compatíveis com BiSS

FANUC

Os encoders FORTiS com a interface serial FANUC (α e αi) proporcionam muitas vantagens para as máquinas-ferramenta de alto desempenho que utilizam os comandos FANUC. Velocidade mais alta, comunicações seriais robustas e confiáveis, desempenho de contorno superior e maior rigidez do servo.

FORTiS FANUC

N/A

Mitsubishi

Os encoders FORTiS com a interface serial Mitsubishi são compatíveis com os seguintes drives Mitsubishi: série MDS-E/EH, série MDS-EM/EMH, série MDS-EJ/EJH, série MDS-D2/DH2, série MDS-DJ, série MDS-DM2, MDS-DM2-SPHV3.

FORTiS Mitsubishi

N/A

Panasonic

Os encoders FORTiS com a interface de comunicação serial Panasonic são compatíveis com acionamentos das séries A5 e A6 e proporcionam feedback repetível de elevada resolução para melhor controle do servoacionamento e da velocidade.

FORTiS Panasonic

N/A

Siemens DRIVE-CLiQ®

Os encoders FORTiS com a interface serial Drive-CLiQ da Siemens permitem a conexão de encoders e sistemas de medição direta com componentes dos acionamentos SINUMERIK e SINAMICS.

FORTiS Siemens DRIVE-CLiQ

N/A

YaskawaA interface de comunicação serial Yaskawa é compatível com os SERVOPACKs Sigma-7.FORTiS YaskawaN/A

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 opcional

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100

O sistema de encoder FORTiS é compatível com Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:

  • Calibração remota
  • Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
  • Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
  • Exportação e salvamento de dados
  • Definir zero

Especificações técnicas

Padrão de medição

Escala de fita de aço inoxidável com leitura absoluta de trilha única

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Referência térmica

Na posição central (posição do encoder de 0,5 × comprimento de medição)

Classe de exatidão a 20 °C

Alta: ±3 μm

Padrão: ±5 μm

Comprimento da escala

70 a 2040 mm

Rotação máxima

(Ver dados técnicos para mais detalhes)

Até 4 m/s

Interfaces seriais

BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ

Resoluções

0.5 nm, 1 nm, 1.25 nm, 10 nm, 12.5 nm, 25 nm, 50 nm

Conexão elétrica

Encoder: conector de cabo M12 personalizado (sentido de saída configurável pelo cliente)

Comando: 8 vias M12, FANUC 20 vias, 10 vias Mitsubishi,17 vias M23, 9 vias tipo D, 14 vias LEMO, conexão livre

Fonte de alimentação

5 V ±10% 1,25 W máximo (250 mA @ 5 V)

Vibração (em operação)

Cabeçote de leitura: < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-6

Carcaça sem barra de montagem: < 200 m/s² conf. IEC 60068-2-6

Carcaça com barra de montagem: < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-6

Choque (não operando)

< 300 m/s² conf. IEC 60068-2-27

Temperatura operacional

0 °C a +50 °C

Proteção

IP53 quando instalado corretamente, IP64 com purga de ar


Você tem requisitos de personalização?

Com mais de 40 anos de experiência em metrologia de máquinas-ferramenta e aplicações de encoders, nossa equipe de engenheiros especializados é capaz de ajudá-lo em relação aos seus requisitos especiais.

 
loading