Saltar navegação

Encoder absoluto blindado FORTiS-N™ FS

Sistema de encoder blindado FORTiS-N FS (Segurança Funcional)

  • Dimensões estreitas

  • Exatidão ±3 µm ou ±5 µm

  • Resistência à vibração 30 g

Área transparente para banners no site

Introdução ao FORTiS-N FS

O FORTiS-N FS é a próxima geração de encoders absolutos lineares blindados com seção transversal estreita para aplicações em espaços reduzidos em ambientes agressivos, como em máquinas-ferramentas.

A medição de posição robusta e de alto desempenho durante a longa vida útil do encoder é garantida por uma série de características inovadoras de projeto:

Ideal para aplicações em máquinas-ferramenta

A Renishaw tem mais de 40 anos de experiência na indústria de máquinas-ferramenta.

Nossos especialistas projetaram a série FORTiS como um encoder absoluto linear blindado de próxima geração para uso em ambientes agressivos.

Interfaces seriais

Interfaces seriaisDescriçãoDados técnicos
BiSS® SafetyA Renishaw suporta o protocolo aberto BiSS Safety (unidirecional) para encoders absolutos . O BiSS Safety é um protocolo serial de alta velocidade, perfeito para eixos dinâmicos que requerem alta aceleração, controle suave de velocidade, excelente repetibilidade bidirecional e grande estabilidade posicional.
FORTiS-S FS BiSS Safety

Siemens DRIVE-CLiQ®

Os encoders FORTiS FS com a interface serial Drive-CLiQ da Siemens permitem a conexão de encoders e sistemas de medição direta com componentes dos acionamentos SINUMERIK e SINAMICS.

FORTiS-S FS Siemens DRIVE-CLiQ

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 opcional

Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100

O sistema de encoder FORTiS é compatível com Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:

  • Calibração remota
  • Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
  • Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
  • Exportação e salvamento de dados
  • Definir zero

Especificações técnicas

Padrão de medição

Escala de fita de aço inoxidável com leitura absoluta de trilha única

Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Referência térmica

Na posição central (posição do encoder de 0,5 × comprimento de medição)

Classe de exatidão a 20 °C

Alta: ±3 μm

Padrão: ±5 μm

Comprimento da escala

70 a 2040 mm

Rotação máxima

(Ver dados técnicos para mais detalhes)

Até 4 m/s

Interfaces seriais

BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ

Resoluções

1 nm, 10 nm, 50 nm

Conexão elétrica

Encoder: conector de cabo M12 personalizado (sentido de saída configurável pelo cliente)

Comando: 8 vias M12, 17 vias M23, 9 vias tipo D, 14 vias LEMO, conexão livre

Fonte de alimentação

5 V ±10% 1,25 W máximo (250 mA @ 5 V)

Vibração (em operação)

Cabeçote de leitura: < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-6

Carcaça sem barra de montagem: < 200 m/s² conf. IEC 60068-2-6

Carcaça com barra de montagem: < 300 m/s² conf. IEC 60068-2-6

Choque (não operando)

< 300 m/s² conf. IEC 60068-2-27

Temperatura operacional

0 °C a +50 °C

Proteção

IP53 quando instalado corretamente, IP64 com purga de ar


Você tem requisitos de personalização?

Com mais de 40 anos de experiência em metrologia de máquinas-ferramenta e aplicações de encoders, nossa equipe de engenheiros especializados é capaz de ajudá-lo em relação aos seus requisitos especiais.

 
loading