Lasers para medição de máquinas com seis graus de liberdade (6GoF)
Resolver e corrigir erros em medições de eixos pode ser um desafio demorado e ineficiente. É aqui que sistemas laser confiáveis para medição de máquinas com seis graus de liberdade (6DoF) se tornam essenciais.
O calibrador multieixos XM-60 da Renishaw mede erros em seis graus de liberdade ao longo de um eixo linear, simultaneamente, a partir de uma única montagem. Ele usa um software de análise abrangente para investigar a relação entre diferentes tipos de erros ao longo dos eixos e monitorar o desvio do desempenho de uma máquina ao longo do tempo. Isso leva à maximização da produtividade, eficiência e qualidade de produção em uma fábrica.
O calibrador multieixos XM-600 da Renishaw oferece a funcionalidade completa do sistema XM-60 quando usado com o software CARTO, juntamente com capacidade adicional de comunicação com os comandos UCC da Renishaw. Isso o torna ideal para qualquer instalação de fabricação que utilize máquinas-ferramenta e CMMs (Máquinas de Medição por Coordenadas).
O que é um calibrador multieixos?
Um calibrador multieixos é um instrumento usado para calibrar e avaliar a exatidão de vários eixos em vários sistemas de movimento e máquinas. Eles são comumente usados em aplicações como fabricação, robótica, máquinas CNC e máquinas de medição por coordenadas para manter a precisão e a confiabilidade do equipamento.
O calibrador multieixos XM-60 foi projetado pela Renishaw para medir com precisão erros em seis graus de liberdade ao longo de um eixo linear, simultaneamente, a partir de uma única montagem. Quando usado com um compensador ambiental XC-80, as medições lineares são compensadas automaticamente para garantir elevada exatidão em toda a faixa operacional ambiental.
Para os usuários de compensação volumétrica, o XM-60 fornece um método rápido e exato para a população de dados. Todas as medições são feitas opticamente permitindo o uso em qualquer orientação.
Por que usar um calibrador multieixos?
Os calibradores multieixos desempenham um papel crucial em indústrias onde precisão e exatidão são fundamentais. Sua função principal é garantir que vários eixos dentro de sistemas mecânicos sejam calibrados e alinhados com exatidão para garantir movimentos precisos. Em indústrias regulamentadas, calibradores multieixos podem ser usados para comprovar a conformidade com normas e regulamentações do setor.A calibração periódica com calibradores multieixos versáteis, como o XM-60, permite que a qualidade e a confiabilidade do maquinário sejam facilmente mantidas. O tempo de inatividade da máquina é minimizado, reduzindo o impacto nas linhas de produção.
O calibrador multieixos XM-60 funciona em conjunto com o software intuitivo CARTO para fácil captura e análise de dados. Uma gama abrangente de ferramentas de manipulação de dados permite que a análise atenda às normas internacionais e aos requisitos individuais.
Principais vantagens
Medição rápida
A partir de uma única montagem pode ser feita a medição linear e medidas a rotação no plano vertical, no plano horizontal, ao redor do eixo de percurso e a retilinidade horizontal e vertical
Preparação simples
Preparação fácil, detecção automática de sinal e alinhamento gráfico minimizam os erros humanos
.
Resultados detalhados
Capture dados sem esforço com o software CARTO para medir, analisar e exportar resultados de desempenho da máquina.
Tecnologia exclusiva
Para capacidade de medição em todas as orientações com rolo óptico.
Valor agregado através do desenvolvimento de software CARTO
O software CARTO da Renishaw consiste em três aplicativos: Capture para coletar dados de medição a laser, Explore para análises poderosas de acordo com normas internacionais e Compensate para correção de erros rápida e fácil.
Atualizações periódicas agregam valor ao sistema XM-60 e ampliam as oportunidades de aplicação.
- A função de agrupamento de dados baseada em análise no Explore permite que os usuários dos sistemas laser XM-60 e XL-60 analisem dados agrupados de acordo com normas internacionais para eixos mais longos.
- A função de leituras de offset no Explore permite que os desvios X, Y, Z do receptor para o ponto de interesse sejam inseridos no CARTO. Os dados capturados são então recalculados para fornecer os erros verdadeiros na origem.
- O recurso de visualização de erros 3D no Explore exibe uma animação escalável do eixo medido. Isso ajuda a entender os erros e a relação entre os 6 graus de liberdade.
Baixar o software CARTO
Software intuitivo que oferece maior flexibilidade de testes e relatórios.
Amplie as capacidades com software e fixações versáteis
O calibrador multieixos XM-60 oferece uma variedade de soluções de software e fixações. Isso permite a medição de uma variedade de configurações de máquinas, garantindo capacidade com uma ampla variedade de montagens. A Renishaw oferece treinamento em produtos de calibração com engenheiros experientes para garantir o desempenho ideal do produto.
Medição de eixo rotativo
Capture e analise dados de medição rotativa no software CARTO com o calibrador de eixo rotativo XR20. O modo de medição rotativa fora do centro de rotação CARTO fornece uma única fonte para testes de medição fora do eixo com o calibrador multieixos XM-60.
Alinhamento de precisão
Nossa mesa horizontal de eixo único é um acessório adicional que permite o alinhamento preciso em aplicações sem um eixo perpendicular ao percurso. Isso é particularmente útil para aplicações de mesas e impressoras.
Base magnética
A base magnética comutável integrada no emissor XM-60 permite uma conexão rápida à máquina.
Kit de fixações
O kit de fixações amplia as opções de montagem do emissor e receptor XM-60 no espaço de trabalho de uma máquina-ferramenta.
Suporte de 90 graus
O suporte de 90 graus ajuda a alternar a orientação do emissor XM-60 com facilidade e pode ser usado para montar a unidade fora da borda do leito da máquina.
Suporte de bloco de fixação
O receptor XM-60 pode ser facilmente fixado a uma máquina usando um método de bloco de fixação e pilar. Para aplicações de fixação personalizadas, o bloco de fixação pode ser removido para utilizar os furos roscados diretamente.
Acessórios do kit XM60 e XM-600
Navegue por nossa linha de acessórios de montagem e peças de reposição.
O XM-600 permite o mapeamento de erro CMM mais rápido e fácil
O calibrador multieixos XM-600 foi projetado com uma funcionalidade adicional permitindo a comunicação direta com comandos UCC da Renishaw. Utilizando a tecnologia desenvolvida para o calibrador multieixos XM-60, o XM-600 mede simultaneamente todos os seis graus de liberdade em uma única medição. Isso proporciona a capacidade de facilmente criar um mapa de erros para cada eixo linear da sua CMM.
O XM-600 é completamente compatível com o software CARTO, tornando-o a solução de calibração ideal para qualquer fábrica que utilize máquinas-ferramenta e CMMs.
Usando o XM-600, notamos um aumento considerável na eficiência do mapeamento de erros. O procedimento de medição e mapeamento de erro tornou-se muito conveniente, reduzindo o tempo total de trabalho pela metade para UCC CMMs, que normalmente levaria um dia.
DUKIN, Coréia do Sul
Exatidão rastreável
O desempenho de cada calibrador multieixos XM-60 e XM-600 é rastreável às normas internacionais.
Cada sistema é fornecido com um certificado de conformidade único e identificado pelo número de série dos componentes. Este certificado fornece informações sobre a especificação publicada em relação a qual sistema foi testado e certificado para atender. Ele garante que cada sistema fornecerá a exatidão especificada de forma consistente durante a operação.
Projetado pela Renishaw
Os sistemas de medição laser da Renishaw são fabricados para proporcionar alto desempenho e operação. A estrutura em alumínio fornece uma construção leve e resistente, projetada para ocupar o menor espaço possível na máquina.
O laser usa tecnologia desenvolvida e utilizada no sistema de leitor laser RLE que já está sendo produzido há mais de dez anos e pode ser encontrado nas aplicações mais exigentes na indústria de semicondutores. Isso dá total confiança na confiabilidade e exatidão que os calibradores multieixos XM-60 e XM-600 têm a oferecer.
Descubra nossa linha de produtos de calibração e otimização de máquinas projetados para melhorar o desempenho de sistemas de movimento de precisão.
Perguntas frequentes
O que são seis graus de liberdade (6DoF)?
Existem seis tipos diferentes de erros no movimento linear. São eles:
- linear
- retilinidade horizontal
- retilinidade vertical
- rotação no plano vertical
- rotação no plano horizontal
- rotação ao redor do eixo de percurso
Coletivamente, esses são os seis graus de liberdade (6DoF).
Qual é o cronograma de recalibração recomendado?
O período de recalibração recomendado para os calibradores multieixos XM-60 e XM-600 quando usados em um ambiente "normal" é de dois anos. Para saber mais, visite nossa página de serviço de calibração, reparo e recalibração.