Compensador XC-80 e sensores
Assegure medições a laser precisas e confiáveis por meio da compensação ambiental automática com o compensador e sensores XC-80.
Medição exata a laser em uma faixa ambiental completa
Variações na temperatura, pressão do ar e umidade relativa afetam o comprimento de onda da luz laser emitida pelos interferômetros a laser.
Como medições precisas são essenciais para garantir a calibração exata da máquina, o compensador XC-80 fornece a solução ideal. Ele efetivamente atenua erros de medição que surgem dessas variações ambientais.

O que é um compensador ambiental?
Um compensador ambiental, como o compensador XC-80, lê alterações na temperatura do ar, pressão do ar e umidade relativa, que podem afetar o comprimento de onda do feixe de laser. Em seguida, ele calcula o índice de refração do ar.
A leitura do interferômetro laser é então automaticamente ajustada para compensar quaisquer variações no comprimento de onda do laser. A vantagem de um sistema automático é que não é necessária a intervenção do usuário e a compensação é atualizada frequentemente.
Por que usar um compensador ambiental?
O compensador XC-80 é um fator crucial para a exatidão da medição linear usando os calibradores laser XL-80, XM-60 e XM-600. Variações na temperatura, pressão e umidade relativa do ar podem afetar o comprimento de onda da luz laser e as leituras da medição.
Os "sensores inteligentes" exclusivos do compensador XC-80 processam as leituras na fonte e medem com muita exatidão a temperatura do ar, a pressão do ar e a umidade relativa. O compensador XC-80 usa as leituras do sensor para modificar o valor nominal do comprimento de onda do laser para fornecer um valor verdadeiro. Isso é usado em cálculos para eliminar virtualmente quaisquer erros de medição resultantes dessas variações.
Principais vantagens

Exatidão assegurada
As leituras do sensor modificam o valor nominal do comprimento de onda do laser para fornecer um valor verdadeiro.

Sensores inteligentes
Sensores exatos medem com eficácia a temperatura do ar, a pressão do ar e a umidade relativa.

Sistema automático
Não há necessidade de intervenção do usuário, simplificando o processo e reduzindo erros humanos.

Montagens versáteis
Fixação magnética do sensor e cabos de sensor conectáveis de 5 m maximizam a usabilidade.
Benefícios e características do compensador XC-80
Ao tentar garantir a exatidão, é essencial uma compensação de comprimento de onda eficaz. É por isso que o compensador XC-80 é um componente essencial para manter a exatidão em uma ampla gama de condições.
Com a interferometria explicada, você pode entender melhor a importância da compensação ambiental.

Compensação uniforme - O projeto do compensador XC-80 e os sensores asseguram leituras extremamente exatas e uniformes ao longo de todo o campo operacional ambiental.
Atualizações frequentes do sensor - Isto pode ser efetuado automaticamente a cada 7 segundos, como indicado pelos LEDs de status no compensador XC-80.
Porta USB integrada - A conexão USB integrada significa que não há interface de PC nem fonte de alimentação separadas (a porta USB fornece a alimentação).
Peso reduzido - O XC-80 pesa 490 g e, combinado com o laser XL-80, pesa pouco mais de 3 kg (incluindo cabos, fonte de alimentação XL-80 e sensores).
Sensores inteligentes da temperatura do ar e do material - Os microprocessadores integrados analisam e processam as saídas do sensor antes de enviar os valores digitais de temperatura para o compensador XC-80. Isto possibilita medições mais seguras e é uma razão chave por que o XC-80 é tão compacto. Isso também garante que os sensores sejam totalmente intercambiáveis sem comprometer a exatidão.
Até três sensores de temperatura de material - A conexão de vários sensores ao compensador XC-80 permite que medições lineares sejam normalizadas para uma temperatura padrão do material de 20 C.
Cabos de sensor versáteis - Os cabos padrão de 5 metros dos sensores são removíveis para fácil reposição e podem ser unidos por rosca para aumentar seu comprimento em máquinas mais longas.

Descubra nossos produtos de calibração e otimização de máquinas projetados para melhorar o desempenho de sistemas de movimento de precisão.
Recursos adicionais
-
Brochure: XL-80 laser measurement system [en]
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.