Kalibrator osi obrotowych XR20
Pozycjonowanie kątowe ma krytyczny wpływ na dokładność maszyny. Kalibrator XR20 umożliwia szybką kalibrację osi obrotowych z dokładnością do ±1 sekundy łukowej.
Każda 5-osiowa obrabiarka lub frezarko-tokarka może mieć błędy dokładności. Obejmują one błędy pozycjonowania kątowego i zestrojenia osi, które mogą mieć szkodliwy wpływ na dokładność obrabianych przedmiotów.
Wczesne wykrycie błędów za pomocą kalibratora osi obrotowych umożliwia osiągnięcie optymalnych parametrów pracy. Precyzyjny kalibrator osi obrotowych XR20 współpracuje z laserowymi systemami XL-80 i XM-60 firmy Renishaw.
Całkowite bezprzewodowe działanie kalibratora XR20 i modułowe układy zamocowania zapewniają przydatność do szerokiej gamy maszyn. Dane kalibracyjne można wykorzystywać do kontroli błędów, określania trendów parametrów pracy oraz efektywnego planowania konserwacji i napraw.

Czym jest kalibrator osi obrotowych?
Kalibrator osi obrotowych XR20 ma wbudowany retroreflektor kątowy zamontowany na precyzyjnej osi z serwosterowaniem. Położenie kątowe tej osi oraz układ optyczny względem korpusu głównego są sterowane enkodera o bardzo wysokiej dokładności, a skala jest naniesiona w bezpośrednio na łożysku głównym.Kalibrator osi obrotowych XR20 współpracuje z kalibratorem wieloosiowym XM-60 i systemem laserowym XL-80, zapewniając bardzo dokładną, powtarzalną kalibrację osi obrotowych stolików, przyrządów pomiarowych i obrabiarek.
Główne korzyści

Elastyczne mocowanie
Możliwość zamontowania na wielu różnych stołach obrotowych, tokarkach oraz innych osiach obrotowych.

Intuicyjna budowa
Wbudowane celowniki wiązki minimalizują błędy pomiarowe podczas ustawiania.

Automatyczna kalibracja
Błędy zestrojenia kątowego kompensuje się za pomocą cyklu kalibracji przed pomiarem.

Wysoka precyzja
Doskonale parametry robocze dzięki weryfikacji osi obrotowych w dowolnej orientacji przestrzennej z ±1 sekundy łukowej.

Dzięki funkcjom systemu XR20 (łatwej i elastycznej konfiguracji dzięki rozmiarom i wadze, bezprzewodowej obsłudze i oprogramowaniu przyjaznemu dla użytkownika) skróciliśmy czas potrzebny do przygotowania testu o 40% i czas przeprowadzenia testu o 20%.
Dodatkową zaletą jest to, że bezprzewodowa obsługa test zapewniła bezpieczniejsze testowanie z możliwością nadzorowania. Dzięki temu nie musimy przerywać produkcji, co jest dużą zaletą ze względu na nasze procedury robocze i jakościowe.
Hurco (Tajwan)
Akcesoria systemu XR20
Zapoznaj się z bogatą ofertą sklepu internetowego, w którym można znaleźć akcesoria mocujące i części zamienne.
Kalibracja osi obrotowych przy użyciu pakietu oprogramowania CARTO
Oprogramowanie CARTO służy do zbierania i analizy danych z pomiarów obrotowych przy użyciu laserowego systemu XL-80 lub kalibratora wieloosiowego XM-60. Pakiet CARTO składa się z trzech aplikacji:
- Capture — do zbierania laserowych danych pomiarowych.
- Explore do szybkiej analizy danych zgodnie z międzynarodowymi standardami.
- Compensate do szybkiej i łatwej korekcji błędów.
Interfejs użytkownika CARTO ułatwia przebieg procesu, pozwalając użytkownikom na łatwe zbieranie danych i zarządzanie nimi. Kalibrator osi obrotowych XR20 wyposażono w nowoczesny interfejs Bluetooth Low Energy (BLE). Szybko nawiązuje trwałe połączenie bezprzewodowe z komputerem i charakteryzuje się niewielkim poborem energii oraz znacznie dłuższą żywotność baterii podczas użytkowania.
Wbudowane funkcje, takie jak „automatyczne wykrywanie znaku” i „wstępne ustawienie pierwszego punktu docelowego” dają pewność zebrania prawidłowych danych za pierwszym razem. Takie podejście umożliwia uzyskanie większej produktywności dzięki zastosowaniu produktów kalibracji i optymalizacji obrabiarek firmy Renishaw.
Pomiar poza środkiem osi obrotu
Tryb pomiarów poza środkiem osi obrotu w pakiecie oprogramowania CARTO jest jednym źródłem pomiarów poza osią przy użyciu kalibratora osi obrotowych XR20 i laserowego systemu XL-80 lub kalibratora wieloosiowego XM-60. Umożliwia to pomiar dokładności pozycjonowania obrotowego w przypadku obrabiarek 5-osiowych, gdzie nie zawsze da się zamontować kalibrator XR20 w środku osi obrotu.
Oprogramowanie generuje programy obróbkowe zsynchronizowanego ruchu osi obrotowej i liniowej w taki sposób, aby zachowywać zestrojenie wiązki lasera w czasie trwania testu.
Wspornik XR20 90°
Sposób zamocowania kalibratora osi obrotowych XR20 względem testowanej osi ma ważne znaczenie w celu uzyskania dokładnych pomiarów. Firma Renishaw zaprojektowana wspornik XR20 90°, aby ułatwić czynności wykonywane przez użytkownika. Ten przyrząd jest produkowany z bardzo ścisłymi tolerancjami wymaganymi do osiągnięcia dokładności testów.
Do elastycznych opcji zamocowań zalicza się zdejmowaną stopkę magnetyczną oraz różne otwory przelotowe do bezpośredniego mocowania śrubami. Wspornik przydaje się do mocowania w wypadku pomiarów obrotowych poza osią oraz rozwiązuje problemy z mocowaniem w osi występujące w obrabiarkach z bębnem w osi poziomej.
Użytkownicy OEM mogą znaleźć dane techniczne do produkcji zamocowań niestandardowych w podręczniku użytkownika kalibratora XR20.

Elastyczne opcje zamocowania
Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy modułowych mocowań dostosowanych do różnych uchwytów uproszczono montaż kalibratora osi obrotowych XR20 w osiach obrotowych.
Standardowe mocowanie
Ustawienie kalibratora w środku osi jest bardzo proste, przy użyciu oznaczeń na obwodzie pierścienia montażowego i elementu pomocniczego do centrowania.
Funkcjonalne mocowanie
Płyta przystawki do pierścieni montażowych umożliwia zamontowanie kalibratora osi obrotowych XR20 do stołów obrotowych, które nie mają właściwych wgłębień do centrowania. Można także użyć wspomnianego pierścienia do zamocowania kalibratora osi obrotowych XR20 w uchwycie tokarkowym.

Firma Renishaw zapewnia szkolenia w zakresie produktów kalibracyjnych prowadzone przez doświadczonych inżynierów w celu zapewnienia optymalnej wydajności produktu. Porozmawiaj z naszym zespołem ds. sprzedaży, aby omówić wymagania dotyczące zastosowań i szkoleń.
Często zadawane pytania
Czy kalibrator osi obrotowych XR20 wymaga ponownej kalibracji?
Tak. Zalecany odstęp czasu do ponownej kalibracji wynosi 36 miesięcy dla produktów używanych w „standardowym” środowisku. Częstszą kalibrację zaleca się w wypadku urządzeń pracujących w ciężkich warunkach środowiskowych lub gdy podejrzewa się ich uszkodzenie. Częstsza ponowna kalibracja może też wynikać z wprowadzonego programu zapewniania jakości, a także krajowych lub miejscowych regulacji prawnych.
Urządzenia XR20 podczas przechowywania, transportu i eksploatacji nie mogą być narażone na udary, drgania, wysokie temperatury, ciśnienie ani wilgoć, ponieważ każdy z tych czynników może przyczynić się do unieważnienia ich kalibracji.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą witrynę internetową poświęconą usługom kalibracji, naprawy i ponownej kalibracji.
Czy kalibrator osi obrotowych XR20 zachowuje swą dokładność we wszystkich orientacjach?
Tak. Określona dokładność dotyczy wszystkich możliwych orientacji.
Dodatkowe zasoby
-
Broszura: Kalibrator osi obrotowych XR20-W
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]