Omiń nawigację

Rzeczywiście absolutne przetworniki liniowe oraz absolutne przetworniki obrotowe rewolucjonizują dziedzinę położeniowego sprzężenia zwrotnego

RESOLUTE™, system przetwornika optycznego, rzeczywiście absolutnego, o dużej rozdzielczości, który charakteryzuje się wspaniałą odpornością na zabrudzenia i posiada imponujące parametry techniczne

* Wyświetl film

Firma Renishaw przedstawia RESOLUTE™, system przetwornika optycznego, rzeczywiście absolutnego, o dużej rozdzielczości, który charakteryzuje się wspaniałą odpornością na zabrudzenia i posiada imponujące parametry techniczne. Otwiera on nowe możliwości w dziedzinie położeniowego sprzężenia zwrotnego.

RESOLUTE™ jest pierwszym w świecie absolutnym przetwornikiem o rozdzielczości 27 bitów przy prędkości obrotowej 36 000 obr/min. Posiada on zdumiewającą, rekordową rozdzielczość 1 nanometra przy prędkościach do 100 m/s zarówno dla zastosowań liniowych, jak i obrotowych (kątowych).

Pomiar rzeczywiście absolutny

RESOLUTE™ na pierścieniu RESA Nowy system odczytuje unikalną optyczną podziałkę kodową oraz oferuje więcej korzyści atrakcyjnych dla projektantów maszyn, odczytując położenie absolutne natychmiast po włączeniu, bez potrzeby stosowania bateryjnego zasilania rezerwowego. Eliminuje to kompletnie powroty referencyjne.

Dzięki unikalnemu połączeniu odporności, ultrawysokiej szybkości oraz wyjątkowej rozdzielczości RESOLUTE・już wzbudza znaczne zainteresowanie ze strony producentów bardzo wydajnych tokarek, a także maszyn z osiami o wolniejszych przemieszczeniach, które wymagają najwyższej precyzji i integralności sterowania przemieszczeniami.

Znakomita stabilność pozycjonowania

Głowica odczytowa absolutnego optycznego przetwornika RESOLUTE™ RESOLUTE™ może zaspokoić potrzeby szerokiej gamy branż, ponieważ oferuje więcej niż tylko zwyczajna szybkość i wysoka rozdzielczość.

Absolutny przetwornik RESOLUTE™ wykorzystuje nowy, wyrafinowany układ optyczny do odczytu podziałki o wysokiej rozdzielczości 30 µm utrzymując imponująco niski poziom zakłóceń (szum <10 nm RMS) z zapewnieniem znakomitej stabilności pozycjonowania. Równocześnie, udoskonalona metoda detekcji z natury zapewnia bardzo niski błąd interpolacji (SDE) rzędu ±40 nm. Rezultatem jest lepsze wykończenie obrabianych części, lepsza kontrola skanowania i prędkości oraz twarda jak skała sztywność serwomechaniczna lub oś o napędzie bezpośrednim w trakcie utrzymywania pozycji.


Korzyści stosowania pojedynczej, optycznej podziałki absolutnej

Zbliżenie podziałki absolutnej RESOLUTE™ RESA RESOLUTE™ nie stosuje tradycyjnej techniki z dwiema podziałkami umieszczonymi obok siebie (jedną przyrostową i jedną absolutną), co z natury powoduje występowanie problemów rozstrojenia uzgodnienia fazy w przypadku niewielkiej kątowej niezgodności ustawienia. Zamiast nich, nowy przetwornik absolutny posiada pojedynczą optyczną podziałkę absolutną, upakowując w jednym kodzie zarówno informację o położeniu absolutnym, jak i informację o wprowadzonej fazie. Ta technologia wyposaża przetworniki RESOLUTE™ w znacznie szerszy zakres tolerancji ustawienia, co zapewnia łatwość instalacji oraz doskonałą długoterminową niezawodność pozycjonowania, nawet jeśli z upływem czasu następuje osiadanie lub przesuwanie osi przemieszczeń. Aby wspomóc instalację i diagnostykę, na głowicy znajduje się zintegrowany układ konfiguracyjny z diodami LED.


Opcje przetwornika liniowego

Przetwornik RESOLUTE™ na RSLA z FASTRACK™ RTLAPrzetwornik położenie liniowego RESOLUTE™ jest dostępny z szerokim wyborem skal. Liniały inwarowe RELA oferują "zero" rozszerzalności i dokładność ±1 µm na długości do 1 metra. Dla wysokiej dokładności na długich osiach i znacznie większej trwałości niż skale szklane, liniały ze stali nierdzewnej RSLA mają całkowitą dokładność wynoszącą ±4 µm na 5 m. Ponadto, dla szybkiej i łatwej instalacji dostępny jest FASTRACK™ oraz taśma liniału RTLA z dokładnością ±5 µm/m.

Opcje przetwornika kątowego

Oferta opcji przetworników kątowych jest również bogata. Pierścienie RESA posiadają otwory na śruby zgodne z wiodącymi w branży pierścieniami SiGNUM™ RESM firmy Renishaw. W ofercie znajdują się pierścienie o standardowym zakresie średnic 52 mm do 550 mm, a opcje o większych średnicach są dostępne na zamówienie. Podobnie jak SiGNUM™ RESM, pierścienie RESA posiadają duże otwory przelotowe dla ułatwienia projektowania oraz opatentowane stożkowe zamocowanie zapewniające szybką, łatwą i precyzyjną korekcję niewspółśrodkowości z równoczesną minimalizacją kosztów przygotowania wału.


Najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa

Pierścienie RESA i REXA z przetwornikiem absolutnym RESOLUTE™ Głowica odczytowa RESOLUTE™ o stopniu ochrony IP64 i możliwości przywrócenia prawidłowego działania poprzez wytarcie do czysta, zapewnia najwyższy poziom niezawodności. Precyzyjne układy optyczne zapewniają wysoką odporność na brud, co jest jeszcze bardziej rozsrzerzane przez rozległą redukcję w kodzie skali. Bezpieczeństwo jest zapewnione poprzez wbudowany, odzielny i niezależny algorytm sprawdzania położenia. Jest to aktywne sprawdzanie każdego odczytu zapewniające oznaczenie jakiegokoliwek potencjalnego problemu na długo przed dotarciem do układu sterowania.

Rewolucyjna głowica odczytowa zawiera także czujnik temperatury mierzący gromadzące się ciepło, zapewniając dodatkową ochronę poprzez zasygnalizowanie jeżeli temperatura głowicy przekracza +80°C. Alarm ten jest dodatkowy do monitorowania sygnału, sprawdzania położenia i monitorowania prędkości, które są nieustannie kontrolowane wewnątrz głowicy.

Przetwornik absolutny RESOLUTE™ stosuje czystą transmisję szeregową, czego skutkiem jest wyjątkowa odporność na zakłócenia. Można w nim stosować wiele różnych protokołów, co umożliwia łatwe łączenie z szeroką gamą sterowników przemysłowych - potencjalnym klientom doradzamy sprawdzanie w Renishaw najnowszej listy.

Tak jak w przypadku wszystkich przetworników położenia firmy Renishaw, RESOLUTE™ posiada wsparcie naprawdę sprawnej globalnej sieci sprzedaży i pomocy technicznej. Ponadto spełnia on wymagania najsurowszych norm dotyczących ochrony środowiska, zachowując zgodność z dyrektywami WEEE i RoHS.

 

Dowiedz się więcej o absolutnym przetworniku optycznym RESOLUTE.

 

Pliki redakcyjne do pobrania

Obrazy

Arkusze danych technicznych

loading