System enkodera absolutnego RESOLUTE™ UHV z liniałem liniowym RSLA30
Właściwości
- Interfejsy szeregowe: BiSS® C, Panasonic
- Wymiary głowicy: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Rozdzielczość do 1 nm przy 100 m/s
- Dokładność ±4 µm na długości 5 m w temperaturze 20°C
- Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniału w temp. 20°C: 10,1 ±0,2 µm/m/°C
Korzyści
- Liniał o wysokiej dokładności
- Szerokie tolerancje ustawień
- Niski stopień odgazowania dla środowisk próżniowych
- Wartość średniokwadratowa (RMS) szumu (rozstrojenia) poniżej 10 nm w celu poprawienia stabilności pozycjonowania
- Błąd cykliczny wynoszący ±40 nm zapewniający płynne sterowanie szybkością
- Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne
Czym jest system RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni)?
System RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) wprowadza technologię enkoderów absolutnych do zastosowań bardzo wysokiej próżni, pozwalając na osiągnięcie wysokiej przepustowości, zmniejszając zagrożenie uszkodzenia i zwiększając pewność działania.
System RESOLUTE przewyższa parametrami wszystkie inne enkodery absolutne przeznaczone do pracy w środowiskach bardzo wysokiej próżni. System RESOLUTE ma rozdzielczość 1 nm przy prędkościach do 100 m/s, zaś jego parametry wyznaczają nowe trendy w technologii enkoderów.
Czym jest liniał RSLA30?
RSLA30 jest liniałem ze stali nierdzewnej z podziałką 30 µm kodu absolutnego, który ma zdolność działania dorównującą liniałom szklanym o dużej rozdzielczości.
Ma całkowitą dokładność (w tym błędy liniowe i nieliniowe) lepszą niż ±4 μm na długości 5 m. Na potrzeby przechowywania i magazynowania można go zwinąć, a po rozwinięciu zachowa funkcjonalność liniału.
Jako mocowanie konstruktorzy systemów mogą wybrać specjalną taśmę samoprzylepną lub zaczepy mechaniczne. Obie metody montażowe pozwalają na uzyskanie niezależnej rozszerzalności cieplnej względem podłoża.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie
Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa‑100 pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z głowic RESOLUTE™ (z oznaczeniem ADT). Informacje są wyświetlane za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu oprogramowania ADT View. Choć w większości przypadków do konfiguracji systemu wystarcza wbudowana dioda LED konfiguracji enkodera, narzędzia ADT można użyć w wypadku bardziej wymagających instalacji. Narzędzia ADT można również używać do sprawdzania wydajności enkodera i pomocy w wykrywaniu usterek systemu w celu uniknięcia długotrwałych przestojów.
UHV (bardzo wysoka próżnia)
Głowice RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) mają parametry rewolucyjnych enkoderów absolutnych rozszerzone o możliwość zastosowania w bardzo wysokiej próżni (UHV), co pozwala na ich zastosowanie w warunkach próżni nawet do 10 -9 tora. Nowa rodzina enkoderów RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) jest wytwarzana z materiałów o potwierdzonych „czystych” wynikach analizy gazów resztkowych (RGA). Dzięki temu nadaje się do zastosowań w branży półprzewodników i badań naukowych.
Szerokie tolerancje ustawień
RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) nie opiera się na konwencjonalnej technice wykorzystującej dwa tory obok siebie (jeden inkrementalny, jeden absolutny), które z natury powodują problemy związane z rozstrojeniem uzgodnienia fazy, kiedy występują małe braki zestrojenia kątowego. Natomiast ten absolutny enkoder cechuje jeden tor, absolutna skala optyczna, połączenie zarówno absolutnego położenia i informacji na temat fazy w jeden pojedynczy kod. Technologia ta zapewnia RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) znacznie szersze tolerancje ustawiania (odchylenie w poziomie ±0,5°) dla szybkiej i łatwej instalacji oraz znakomitej długoterminowej niezawodności, nawet jeżeli z upływem czasu nastąpi osiadanie lub przesuwanie osi przemieszczeń. Aby wspomóc instalację i diagnostykę, na głowicy znajduje się zintegrowany układ konfiguracyjny z diodami LED.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100
Głowice enkodera RESOLUTE (z oznaczeniem ADT) są zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Eksportowanie i zapisywanie danych
- Ustawianie punktu zerowego
Interfejsy szeregowe
Interfejsy szeregowe | Opis | Arkusz danych technicznych | Zgodne produkty |
BiSS C | Firma Renishaw zapewnia wsparcie otwartego protokołu BiSS C (jednokierunkowego) dla enkoderów absolutnych. BiSS C jest bardzo szybkim interfejsem szeregowym, doskonałym dla osi dynamicznych, wymagających wysokich przyspieszeń, jedwabiście płynnego sterowania szybkością, wspaniałej powtarzalności oraz nieustępliwej jak skała stabilności pozycjonowania. | ||
Panasonic | Enkoder RESOLUTE z interfejsem szeregowym Panasonic jest dostępny w wersji liniowej i obrotowej. Jest zgodny z napędami serii A5 i A6, a także pozwala na uzyskanie powtarzalnego sygnału sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości w celu lepszego sterowania serwonapędem i szybkością. | RESOLUTE Panasonic | Nd. |
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | Liniał ze stali nierdzewnej ze skalą absolutną o wysokiej dokładności |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | 36 mm x 16,5 mm x 14,8 mm |
Podziałka skali | Nominalna 30 μm |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Klasa dokładności przy 20°C | Dokładność ±1,5 μm do 1 m, ±2,25 μm do 2 m, ±3 μm do 3 m, ±4 μm do 5 m (w tym błędy liniowe i nieliniowe), kalibracja zgodnie z międzynarodowymi normami |
Długość liniału | W niektórych odmianach protokołu BiSS C występują ograniczenia długości maksymalnej (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) od 80 mm do 5 m |
Szybkość maksymalna | (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) do 100 m/s |
Interfejsy szeregowe* | BiSS C, Panasonic |
Rozdzielczości | BiSS C: rozdzielczości 50 nm, 5 nm i 1 nm Panasonic: rozdzielczości 100 nm, 50 nm i 1 nm |
Błąd cykliczny (SDE) | ±40 nm |
Podłączenia elektryczne | Kabel o długości do 10 m z luźnym przewodem połączeniowym |
Zasilanie | 5 V ±10 %, maks. 250 mA przy 5 V (z zakończeniem) |
Drgania (podczas pracy) | maks. 100 m/s2 przy 55 Hz do 2000 Hz |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusoidy |
Temperatura pracy | od 0 °C do +75 °C |
Temperatura podgrzewania (podczas spoczynku) | 120°C |
Stopień ochrony | IP30 |
Konstrukcja kabla | Pojedynczy ekran (oplot z posrebrzonej miedzi). Izolacja żyły z FEP, na przewodzie z cynowanej miedzi. |
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.
*Inne interfejsy szeregowe są dodawane na bieżąco.